Optimale interfaces voor cameratoepassing in de automatisering
Sensortechnologie en zijn integratie zijn in het robotdesign veelbesproken onderwerpen. Om een soepele integratie te realiseren, moeten connectiviteitscomponenten voldoen aan hoge vereisten met betrekking tot transmissiesnelheden, bescherming tegen omgevingsinvloeden en opties voor preassemblage. Dat betekent dat, ook met de hulp van connectoren, robots steeds meer gebruikmaken van sensoren, zoals camera's en 3D-scanners, om hun omgeving te verkennen.
De toepassing wordt steeds diverser, aangezien assemblage-activiteiten, kwaliteitscontroles en materiaalafhandeling vaker worden uitgevoerd met behulp van intelligente camerarobotsystemen. HARTING biedt optimale oplossingen voor deze toepassingen. Op basis van de klantspecificaties zijn oplossingen voor verschillende beschermingsniveaus beschikbaar.
Waar een beschermingsgraad van IP65 / IP67 is vereist, bieden de volgende componenten een mogelijk oplossing:
- Camera-interface: HARTING M12 X-gecodeerd of PushPull RJ45
- Complete kabelassemblages van de camera tot as 3, mogelijke interfaces: M12 voeding via doorvoerpaneel/PushPull/kabel-naar-kabel of Han-Modular® Twin
- Complete kabelassemblage van de robotarm naar de -voet, interfaceopties: Han® RJ45-module of Han® Gigabit-module
Het aantal vereiste modules is afhankelijk van de technische specificaties van de robot. Wanneer u Han-Modular® gebruikt, kunt u altijd de passende oplossing vinden. Een connectorbehuizing van standaardformaat biedt voldoende ruimte voor max. zes afzonderlijke modules (in een Han® 24 B-kap/behuizing), maar meestal zijn kleinere oplossingen voldoende voor max. vier modules (Han® 16 B) of zelfs een enkele modulebehuizing (Han® 3 A).
De Han-Modular®-serie kan ook worden gebruikt voor het configureren van oplossingen die op maat zijn gemaakt voor de specifieke klantvereisten met betrekking tot de industriële levenslijnen van vermogen en signalen. Er zijn talloze modules voor verschillende contacttypes, zoals Han® C, Han D® of Han E®, en voor stromen, bijv. in het bereik van <4 A, 10 A, 16 A, of 40 A. De toegelaten, nominale spanning varieert van maximaal 50 V tot en met meerdere 1000 V. Het is bijzonder handig dat alle relevante aansluittechnieken in de Han-Modular®-serie beschikbaar zijn. Daarom maken connectoren van HARTING een efficiënte integratie van robots in hun werkomgeving mogelijk.
Met name zorgen deze voor datatransmissie zonder interferentie, wat is vereist voor een probleemloos functioneren.