Optimální rozhraní pro kamerové aplikace v automatizaci
Technologie snímačů a její integrace je v konstrukci robotů velmi diskutovaným tématem. Pro bezproblémovou integraci musejí komponenty konektorů splňovat vysoké požadavky na rychlost přenosu dat, ochranu proti vlivům prostředí a možnosti konfekcionování. Roboty tak – mimo jiné díky konektorům – používají k vyhodnocování svého okolí stále víc snímačů, jako jsou kamery a 3D skenery.
Montážní činnosti, kontrolu kvality a manipulaci s materiálem stále častěji provádějí inteligentní systémy kamer a robotů. Výsledkem je stále rozmanitější spektrum oblastí použití. Společnost HARTING pro ně nabízí optimální řešení. Na základě specifikací zákazníků jsou k dispozici řešení pro různé stupně krytí.
Pro aplikace, které vyžadují stupeň krytí IP65/IP67, nabízejí možná řešení následující komponenty.
- Kamerové rozhraní: HARTING M12 s kódováním X nebo PushPull RJ45
- Kompletní svazky kabelů od kamery až po 3. osu; možná rozhraní: průchozí konektor M12 do panelu, PushPull, kabel/kabel nebo Han-Modular® Twin
- Kompletní svazky kabelů od ramene až po podstavec robotu; možnosti rozhraní: modul Han® RJ45 nebo Han® Gigabit
Počet potřebných modulů závisí na technických specifikacích robotu. S konektory Han-Modular® vždy najdete to správné řešení. Pouzdro konektoru ve standardní velikosti poskytuje dostatek prostoru až pro šest jednotlivých modulů (v pouzdře Han® 24 B), ale obvykle stačí menší řešení až pro čtyři moduly (Han® 16 B) nebo dokonce pouzdro pro jeden modul (Han® 3 A).
V klíčových průmyslových oblastech napájení a signálů lze řadu Han-Modular® využít také ke konfiguraci řešení přizpůsobených individuálním požadavkům zákazníků. K dispozici je velké množství modulů pro různé typy kontaktů, jako jsou Han® C, Han D® nebo Han E®, a různé hodnoty proudu, například v rozsahu <4 A, 10 A, 16 A nebo 40 A. Přípustné jmenovité napětí se pohybuje v rozsahu od maximálně 50 V až po několik tisíc voltů. Zvlášť přínosné je, že v sortimentu Han-Modular® jsou k dispozici všechny potřebné typy připojovací techniky. Konektory HARTING tak umožňují efektivní integraci robotů do jejich pracovního prostředí.
Zajišťují zejména nerušený přenos dat, který je nezbytným předpokladem bezproblémového provozu.