Han® HPR VarioShell
Il nuovo standard per i passaggi intercomunicanti
Il nuovo sistema di custodie HARTING, di semplice impiego, contribuisce in maniera sostanziale alla riduzione dei pesi.
Standardizzazione, riduzione dei consumi energetici e semplicità di impiego per risparmiare sulle tempistiche di installazione sono le tendenze di rilievo nell'industria ferroviaria. Il nuovo Han® HPR VarioShell è un sistema di custodie estremamente flessibile, sviluppato appositamente per i passaggi intercomunicanti. L'ultimo arrivato della serie Han® offre numerose possibilità e vantaggi.
Progettato per durare più a lungo
La conformazione di Han® HPR VarioShell è stata sviluppata in base alle esigenze dei nostri clienti. La forma del coperchio infatti garantisce il deflusso ottimale di acqua, polvere e sporco per proteggere le viti dall'influenza dei fattori ambientali.
In una seconda fase ci siamo poi dedicati alla protezione da neve e ghiaccio. Un profilo particolare sul retro della custodia consente al ghiaccio che si forma dietro la stessa di espandersi, riducendo così il carico sulla custodia e allungandone la durata di vita.
Risparmio di tempo durante tutto il processo di installazione
La custodia in due semigusci, grazie all'impiego di un telaio a contropressione e di una guarnizione perimetrale interna, raggiunge il grado di protezione IP69K. Poiché il coperchio è amovibile, la custodia può essere equipaggiata sia dall'interno del veicolo che dall'esterno. I cavi possono essere fatti passare facilmente attraverso la parete, riducendo così il peso grazie percorsi più corti.
La facilità di accesso inoltre riduce anche il dispendio di tempo durante l'utilizzo, in caso di assistenza e manutenzione. In caso di guasto infatti non tutte le connessioni devono essere interrotte. È sufficiente aprire il coperchio della custodia per rilevare i conduttori o i contatti difettosi.
Han® HPR VarioShell è un sistema aperto che offre anche telai a contropressione, dispositivi di gestione dei cavi e piastre schermanti per guidare e intercettare cavi di differenti diametri. Il nuovo sistema di custodie trova impiego sia nella forma classica della custodia a zoccolo che come custodia fissa passante e rappresenta una robusta alternativa per scatole di distribuzione, ad esempio sul tetto dei veicoli, sulla parete esterna degli stessi o sul carrello.
Panoramica dei vantaggi:
- Maggiore durata di vita grazie alla struttura ottimizzata che riduce gli effetti dell'acqua, della polvere e del ghiaccio
- Risparmio di tempo durante tutto il processo di installazione, grazie all'accessibilità da tutte le direzioni
- Risparmio di peso grazie all'eliminazione di scatole di distribuzione e a cablaggi più corti
- Elevata flessibilità grazie alla piena compatibilità con tutto il portafoglio prodotti Han® (retrofit)