Han-Modular® - nuovi moduli (schermati) per la trasmissione di potenza, dati e segnali a prova di futuro
La combinazione di potenza, dati e segnali trova in Han-Modular® la sua espressione ideale, come in nessun altro connettore. Questa serie infatti ha segnato l'inizio della tendenza verso i connettori modulari. Si tratta di un sistema non solo estremamente versatile, ma anche flessibile e a prova di futuro. Il sistema modulare infatti consente di integrare le nuove esigenze in modo rapido e semplice.
Trasmissione di potenze elevate, fino a 300 A / 1200 V
Il mercato dei sistemi di accumulo dell'energia sta vivendo una fase molto dinamica. I requisiti esistenti stanno cambiando, ne vengono aggiunti di nuovi e allo stesso tempo aumenta la densità di potenza e i sistemi devono diventare più efficienti.
I sistemi odierni operano con 200 A / 800 V DC. La generazione futura richiede potenze ancora più elevata, fino a 300 A e 1200 V.
Con questo obiettivo ben chiaro in mente, HARTING ha sviluppato il modulo 300 A, retrocompatibile con l'oramai collaudato modulo 200 A. Questo significa che il nuovo modulo può essere inserito anche in quello da 200 A (in quel caso è disponibile solo la potenza nominale più bassa). In questo modo risulta facile aggiornare sistemi già in essere. Il nuovo modulo è concepito in modo da poter essere collegato direttamente su barre di potenza e installato in sistemi rack. Il modulo ottempera anche al requisito di mercato che prevede la sicurezza contro i contatti accidentali su entrambe la facce di inserzione.
Integrazione di Ethernet 10 Gbit/s nel connettori modulari
La domanda di sempre maggiori potenze di trasmissione sta spingendo lo sviluppo continuo di interfacce dati, non solo nel settore office, ma anche in campo industriale, dove i vantaggi delle interfacce modulari sono ben evidenti. È possibile inserire tutti i correnti sistemi bus, incluso Profibus, Profinet, CAN, Ethernet cat. 5, cat. 6 e cat. 7.
Grazie al modulo M12 adesso è disponibile anche l'ulteriore opzione per integrare nel connettori modulari Ethernet a 10 Gbit/s. Il modulo consente una significativa riduzione dello spazio necessario: due connettori M12 con codifica D oppure X possono essere inseriti adesso nel medesimo modulo. Inoltre, paragonato alle soluzioni convenzionali su base RJ45, il sistema M12 è più resistente e offre un più elevato grado di affidabilità.
Creazione di interfacce modulari per linee schermate
Il nuovo modulo di potenza Han® Shielded dispone di tre contatti di potenza e un contatto PE, per collegare i tipici carichi trifase. È inoltre dotato di due contatti di segnale per il monitoraggio di temperatura, freni e simili, oltre a uno schermo dalla superficie molto grande che consente il collegamento diretto dello stesso al modulo nel rispetto delle prescrizioni EMC. Costituisce quindi un'alternativa al cablaggio fisso di linee di potenza schermate e consente al contempo di alloggiare dette connessioni nella stessa custodia assieme ad altri moduli della serie Han-Modular®.
HARTING ha testato il nuovo modulo in applicazioni pratiche nel laboratorio EMC: le caratteristiche EMC della schermatura del modulo di potenza Han® Shielded sono assolutamente sufficienti per le tipiche applicazioni drive quali motori trifase controllati in frequenza o altre utenze. Consente di realizzare line schermate munite di connettori, è facile da utilizzare e consente il collegamento diretto dello schermo con il modulo. Tutto ciò si traduce in tempi di installazione più brevi per macchine e sistemi, sia in officina che in loco.
La serie sarà completata da un modulo con protezione EMC per la trasmissione di segnali. Grazie all'esteso schermo e a una piastra schermante a 360° supplementare, il modulo non solo offre una schermatura eccellente, ma garantisce anche la trasmissione di elevati volumi in pochissimo spazio. È possibile connettere 27 contatti schermati D-sub fino a 4 A / 32 V. Con il nome di Han® Shielded Module Basic, il nuovo prodotto consentirà agli utenti, ad esempio nel settore della costruzione di macchinari e robot, di integrare la trasmissione schermata nei connettori modulari in maniera semplice ed economica.