Frit råderum til at koncentrere sig om det væsentlige
Ved udvikling af en ny generation af maskiner er det kun et sekundært trin at finde et svar på følgende spørgsmål: Hvordan kan vi opdele en maskine eller et anlæg, så den eller det, efter at den eller det er blevet fremstillet, kan konfigureres af brugeren på kort tid og med mindst mulige ressourcer?
Modularitet giver et lovende perspektiv: Udviklerne har opdelt maskinerne eller anlæggene i funktionsgrupper, som installeres separat og derefter samles i fungerende enheder eller produktionslinjer, først når de ankommer til deres endelige opstillingssted.
Alsidig tilslutningsteknologi
En sådan modulær tilgang er kun mulig, når der anvendes alsidig tilslutningsteknologi: Industristik gør det muligt at etablere lette og sikre elektriske grænseflader mellem funktionelle enheder. De håndterer også den nødvendige overførsel af data, signaler og/eller strøm.
De valgte stik skal også være alsidige, skalerbare og åbne for fremtidige udvidelser. Modulære stik er derfor den perfekte løsning til mange af grænsefladerne i modulære maskiner eller anlæg. HARTING tilbyder en omfattende produktportefølje til sådanne applikationer.
Han-Modular® -stikkene leverer løsninger til alle konventionelle strøm-, styrings-, signal- og dataforbindelser. Maskiningeniører kan derefter frit koncentrere sig om de væsentlige tekniske aspekter og de relevante krav til maskinproducenter:
Herunder elektriske egenskaber såsom nominel spænding, strømkapacitet, datahastigheder, EMC-egenskaber for indsatser, hætter og huse, arealbehov, grænsefladevægt samt håndtering og nem montering.
Ud fra disse kriterier kan en velegnet grænseflade, der er skalerbar, omkostningseffektiv og funktionelt optimeret, sammensættes fra HARTINGs modulære enheder til hvert trin i et maskinmodul.
Præcis hvor alsidigt det er at designe grænseflader ved hjælp af Han-Modular® illustreres af eksemplet med en grænseflade på 40 ampere med høj strømstyrke. En sådan grænseflade kan bruges som strømforsyning til hele maskinmoduler, til motorstyring eller til varmelegemer.
Brugeren behøver kun at angive strømkontakternes strømbelastningsevne. Han-Modular -indstillingerne giver derefter yderligere specifikationer for grænsefladen. Det kan implementeres med mange varianter: Man kan vælge mellem seks forskellige Han-Modular®-moduler med en strømbelastningsevne på 70 A - fire crimp- og to aksiale skruetermineringer - samt forskellige Han® B-kompatible hætter og huse fra Han®-produktporteføljen.
Det kritiske aspekt fra brugerens synsvinkel er, at løsningen skal fungere i forskellige maskin- og anlægskonfigurationer. Grænseflader til sensorer, drivenheder, I/O-bokse, menneske-maskine-grænseflader eller komplette moduler skal fungere uafhængigt af deres konkrete placering.
Stigende omkostninger og behovet for at spare på ressourcerne har skabt en efterspørgsel efter grænseflader, der er designet til meget specifikke konfigurationer.
Ofte er en vigtig begrænsning for grænsefladerne, at uuddannede medarbejdere skal kunne samle dem sikkert og præcist. De mange kodningsmuligheder for hætterne, husene og modulerne sikrer, at der ikke kan opstå fejl under samlingen af de modulære stik.
Derfor sparer disse grænseflader tid, ressourcer og penge på flere måder: under deres samling, under prøvekørsler og under den endelige samling af de modulære maskiner.
Overblik over jeres fordele:
- Tidsbesparelser ved samling og eftermontering af maskiner
- Besparelser på omkostninger og ressourcer
- Korrekt og nem samling, selv af ikke-kvalificerede medarbejdere er mulig
- Hybride grænseflader, der kombinerer transmission af signal, strøm og trykluft)
- Optimal dimensionering af grænseflader i overensstemmelse med specifikationerne