PCB-termineringsteknologi
HARTING PCB-konnektorer kan tilsluttes ved hjælp af konventionelle termineringsteknikker. Den korrekte PCB-termineringsteknologi vælges ud fra kriterier såsom kabeltype, kabeltværsnit, kontakttype og antal kontakter. Oplev vores brede udvalg af termineringsmuligheder.
THT-loddeterminering
THR-loddeterminering
Med THR-loddeteknologien (Through-Hole Reflow) indsættes konnektoren - i lighed med konventionel komponentsamling - i de gennempletterede PCB-huller. Dette kan gøres automatisk med PickPlace&-placeringsmaskiner. Disse THR-komponenter loddes derefter sammen med de komponenter, der er placeret på overfladen, som en del af en ordinær flydelodningsproces. Denne termineringsteknik har enestående mekanisk robusthed og er muliggjort af et design, der er specielt tilpasset til reflow-loddeprocessen (f.eks. ved brug af højtemperaturplast).
Press-in-teknologi
Denne loddefri tilslutningsteknologi er baseret på at trykke en stift ind i et gennempletteret PCB-hul. Tolerancerne for PCB-hullet kan kompenseres ved at bruge en moderne, elastisk deformerbar press-in zone. Således kan de høje elektriske og mekaniske krav, samt kravene til lav indsætningskraft og høj holdekraft opfyldes. Press-in-teknologi er en overkommelig og ubegrænset forarbejdningsmetode, især til selektiv forgyldning af stifter til backplane-bussystemer.
Wire-wrap-terminering
Crimpterminering
Gastætte og miniaturiserede kontakter er synonymt med krympeteknologi. I crimptermineringer er en fleksibel leder indkapslet på en gastæt måde i krympekontakten ved kontrolleret deformation. Denne teknik frembringer praktisk talt en kold svejsning, hvilket sikrer optimal modstandsdygtighed over for ældning og mekanisk belastning fra stød og vibrationer. Automatiske krympemaskiner muliggør effektiv produktion af færdigsamlede systemkabler - men krympeteknologien kan også implementeres på stedet, når der anvendes egnet værktøj. De tekniske krav til krympeteknologi er blevet standardiseret i IEC 60352-2.
IDC forbindelse ved isoleringsforskydning
IDC (forbindelse ved isoleringsforskydning) kan bruges til at give nem og sikker kontakt til massive og flertrådede ledninger. I et enkelt trin trænger IDC-skæreterminalen ind i ledningsisoleringen og kommer elastisk i kontakt med ledningerne. Denne gastætte tilslutning sikrer enestående sikkerhed for selv de mindste strømstyrker og spændinger. De tekniske krav til IDC-teknologi er blevet standardiseret i IEC 60352-3.
Loddeflig-terminering
Loddeflig-termineringen er den optimale løsning til små batchstørrelser og prototypeproduktionskørsler. Selv uden brug af specialværktøj kan der tilsluttes en lang række kabler til de tilsvarende kabelkonnektorer. Den afisolerede og fortinnede ledning loddes individuelt i hånden til loddefligen. Denne terminerende tilslutning bør dog kun foretages af uddannede specialister.
Faston terminering
Terminering af burklemme
Teknikken med terminering af burklemme anvender en fjeder til at etablere kontakt med fleksible og solide ledere. Når fjederen er blevet åbnet af et aktiveringselement, kan den afisolerede leder ganske enkelt sættes ind i det åbne kontaktkammer. Denne tilslutningsteknologi kræver en begrænset drifts- og værktøjsindsats. Den har også fremragende funktionel pålidelighed. Flere tilslutninger kan foretages på grund af den fjederbelastede forbindelse. Denne tilslutning er ekstremt modstandsdygtig over for vibrationer og stød.