Productos y soluciones
Cableado HARTING ix Industrial® para transmisión de señales
Nuestra respuesta a los desafíos que plantearán Industria 4.0 e IoT (Internet de las cosas).
La interfaz de acoplamiento normalizada de HARTING ix Industrial® (de acuerdo con IEC 61076-3-124) proporciona a los usuarios seguridad de planificación. Se ofrece con dos codificaciones: tipo A para transmisiones de datos Ethernet y tipo B para transmisiones de señales y sistemas de BUS en serie. Según el tipo de cable que se utilice, los cables de sistema tipo B pueden utilizarse en prácticamente todos los ámbitos de la tecnología de la automatización, fabricación de maquinaria, energía eólica e ingeniería de tráfico. Gracias a su diseño robusto, los cableados HARTING ix Industrial® son extremadamente resistentes a impactos y vibraciones. Por ello, cumplen la especificación ferroviaria EN 50155.
Cableados HARTING ix Industrial® para transmisión de señales: tipo B
Los cableados con codificación B HARTING ix Industrial® representan la solución perfecta para transmisiones con sistemas de BUS en serie o hasta 10 señales en espacios de instalación muy pequeños. Su diseño de blindaje continuo de 360° asegura la mejor protección posible contra las influencias externas de EMC.
Resumen de las ventajas:
- Conformidad con la norma IEC 61076-3-124
- Transmisión de señales de 50 VCC, 1,5 A
- 10 polos
- Protección IP20
- Completamente blindado 360°
- Diseñado para 5000 ciclos de conexión
- Conexión de cable segura y robusta
- Excelente resistencia a impactos y vibraciones según la especificación ferroviaria EN 50155
- Sustitución ideal para interfaces D-Sub de 9 polos