最大1400A対応

大電流用コネクタ

厳しい環境下でも大電流を安全かつ確実に伝送

ハーティングの大電流用コネクタは最大1400Aに対応、保護等級IP65~69、堅牢なアルミダイカスト製ハウジングで屋外での使用にも耐え、変電所、受配電設備、蓄電システムやUPSなどの接続に使用することができます。高いEMC特性と耐電圧性を備え、大電流を確実に伝送します。​​​​コンパクト、組み立て簡単、取り扱いがしやすく、フィンガープロテクション、コーディングなどで安全性も確保しています。

厳しい鉄道規格に準拠
  • IEC/EN 61373 耐振動/耐衝撃
  • EN 50124-1 空間/沿面距離
  • EN 60137 AC1000V超絶縁ブッシング
最大1400Aの大電流接続をコネクタ化
Han® HPR HPTC
  • 保護等級:IP65/67もしくはIP66/68
  • 電流最大1400A、電圧最大4800V対応
  • シュリンキング/テーピングなしに360°シールド
  • 簡単組み立て。ケーブル側はコンタクトを圧着、絶縁ボディを挿入し、カバーを閉じるだけ
  • コーディング・ピンで16種のコーディング。誤嵌合防止。
  • 高い耐電圧、EMC特性の設計
 
最大650A x 6極
Han® HPR VarioShell
  • 保護等級:IP66/67/68/69
  • 電流最大650A、電圧最大4800V対応
  • モジュラー構成も可能。既存のモジュールで電力、信号、データを自由に組み合わせ
  • 接続をコンパクトに集約
  • 2分割ハウジング、容易な組み立て・取り扱い
大電流を分岐
Han® HPR Y分岐コネクタ
  • コネクタ内で分岐
    650A 3極 ⇒ 350A 6極
  • 保護等級:IP65/68/69/X9K
  • サイズ48B
最大650A対応、大電流用単芯コネクタ
Han® HPR Single Poles
  • 最大650A、AC/DC 4000V対応
  • 保護等級:IP 68 / 69
  • 単芯化によりスペース、重量を削減
  • 既存のHC Modularコンタクトを使用
  • Han® HPR VarioShellハウジングとも組み合わせ可

.

.

最大650A、用途に合わせてサイズ・ピン数を選択可
Han® HPRハウジングとHan® HC Modularインサート
  • 保護等級 IP65 / 68 / 69K、ねじロック
  • 標準ハウジング サイズ 6 B、16 B、24 B
  • 大電流用HC Modularコンタクト
    ・250A/2000V x 4 ピン
    ・350A/2000V x 1 / 2 / 3 ピン
    ・650A/4000V x 1 / 2 ピン 
  • より大きなピン数、サイズの拡張版も用意
最大200A対応, 蓄電システム用フロント接続コネクタ Han® S
  • システム電力容量の拡張・変更が容易
  • 小型アングル型, 嵌合状態で360°回転可能
  • 大電力対応 200A/1500V
  • 軽量ポリアミド製、保護等級IP40
  • UL1973、UL9540、UL4128準拠
ドロワーシステム用ドッキングコネクタ
  • ブラインド嵌合・自動着脱が可能
  • Han-Modular®モジュールで最大300Aの電力から信号、データ用まで自由に組み合わせ可能
  • 嵌合回数10,000回に対応
  • 広いフローティング機構 ±2 mm
データセンター PDU(電源分配ユニット)向け接続
  • 米データセンター規格(OCP) で標準化
  • Han-Eco®ハウジングとモジュールで40A/70A、最大1000Vの電源供給
  • コネクタ化で接続の集約により省スペース、容易な設置・メンテナンス
  • ケーブル長も自由に設定可能