Products & Solutions
HARTING 데이터 케이블
열악한 환경 조건 하의 안정적인 전송
HARTING 데이터 케이블은 운송 및 연안 애플리케이션뿐만 아니라 철도 분야는 물론, 산업 환경의 까다로운 요구 사항에 맞게 특별히 설계 및 개발되었습니다. HARTING 데이터 케이블은 HARTING 커넥터와 연결되어 고속 이더넷, 기가비트 이더넷, 10 Gbit 이더넷 및 싱글 페어 이더넷(SPE)을 지원합니다. 이들 케이블은 100 MHz (Cat. 5/5e)에서 1000 MHz (Cat. 7A)까지의 대역폭에 맞게 완전히 차폐되도록 설계됩니다. 케이블의 배치와 구조는 HARTING 커넥터에 적합하도록 설계되어 현장에서 빠르고 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이와 같은 제품 포트폴리오는 데이터 전송 및 전원 공급을 하나의 케이블로 통합하는 당사의 하이브리드 케이블 솔루션을 통해 보완됩니다. 이로 인해, 해당 솔루션은 플러그 & 플레이 솔루션에 이상적입니다.
T1 싱글 페어 이더넷 (SPE) 케이블
한 쌍의 와이어를 경유하는 기가비트 전송
HARTING의 T1 싱글 페어 이더넷 (SPE) 케이블은 차폐형 케이블로, 열악한 산업 환경에 사용하기에 적합하도록 설계되었습니다. HARTING T1 SPE 케이블은 케이블 유형에 따라 최대 600MHz의 대역폭으로, 40m 이상의 거리에 걸쳐 최대 1Gbit/s의 데이터 속도를 구현하며, 고정형 및 유동형 케이블링에 대해 IEC 61156-11 및 IEC 61156-12의 요건을 충족합니다.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- HARTING SPE 커넥터와 조합하여 사용하기에 적합
- 산업 환경에서 고정형 및 유동형 설치에 적합
- 데이터라인 전원장치 (PoDL)
고속 이더넷 케이블
PROFINET 및 Sercos III 사양에 따른 프로파일별 맞춤형 케이블
HARTING 고속 이더넷 케이블은 자동화 환경에서 100 Mbit/s (Cat. 5) 속도로 전송 가능하도록 제작된 4-와이어 데이터 케이블입니다. 이들 케이블은 IEC 61 784-5-x 규격에 따른 케이블 사양을 충족하며, 이런 분류 방식에 따라 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
- 타입 A – 고정형 설치
- 타입 B – 이동형 설치
- 타입 C – 드래그 체인(drag chain) 및 토션 케이블(torsion cable)
- 타입 R – 로봇 케이블 Type R â robotic cable
10 기가비트 산업용 이더넷 케이블
산업 환경에서 고속 데이터 전송 지원
HARTING 산업용 이더넷 데이터 케이블은 산업용 빌딩 내부의 유연한 설치를 위해 설계되었으며 IP20 및 IP65/67 규격의 HARTING RJ45 데이터 커넥터와 결합하는 어셈블리에 이상적입니다. 4쌍의 TP 구조를 통해 이더넷 10/100 Mbit/s, 10 GigaBit/s, 비디오/오디오 뿐만 아니라, IP 데이터 서비스와 같은 IT 데이터 및 아날로그 신호를 전송할 수 있습니다. 이러한 구조는 ISO/IEC 24702 또는 EN 50173-3 규격에 따라 완전한 일반 케이블링 시스템을 설정하기 위한 모든 특성을 제공합니다.
- ISO/IEC 11801 또는 EN 50173-1 규격에 부합하는 Cat. 6A/클래스 EA에 따른 일반 케이블
- 특히 시스템 케이블로서 유연한 설치 지원
- 최대 Cat. 7, 10 Gbit 이더넷 지원 (10 Gbit/s)
- 산업용 빌딩에서 사용 가능
- 이중 차폐 구조로 인해 우수한 EMC 특성
- 오일 및 UV 내성, 난연성, 할로겐 프리, RoHS 규정 준수 및 UL 승인(케이블 유형에 따라 상이)
EtherRail® 케이블
EN 45545-2 규격에 따른 철도 분야의 엄격한 요건에 적합한 데이터 케이블
HARTING의 EtherRail® 케이블은 철도 차량 내부 및 외부에 위치한 고정형 및 보호식 설비를 위해 설계됩니다. 또한, 이들 케이블은 특정 승인을 받음으로써, 차량 간 점퍼 커플링의 "점퍼 케이블"을 위해 사용될 수 있습니다. 이들 케이블은 EN4545-2(HL1 – HL3)에 따른 철도 차량에 대한 화재 방지 요건을 충족합니다. 이 케이블은 방사선 교차 연결(cross-linked) 외부 피복 및 우수한 차폐 기능을 갖춘 견고한 구조 덕분에 뛰어난 데이터 전송과 UV, 오일 및 연료에 대한 우수한 내성을 보장합니다.
- EN 45545-2 (HL1 – HL3) 규격에 따른 사양
- Cat. 5, 고속 이더넷 지원 (100 Mbit/s)
- Cat. 7, 10 Gbit 이더넷 지원 (10 Gbit/s)
- 고온 온도 범위: -40 °C ~ +90 °C
- 화재 발생 시를 대비한 엄격한 안전 요건
- 모든 운영 분야에서 높은 전송 신뢰성
하이브리드 케이블
하나의 케이블로 데이터와 전원 둘 다 모두 전송하다
HARTING 하이브리드 케이블은 데이터 케이블의 특성을 신호 또는 전원 케이블과 결합합니다. 매우 우수한 EMC 특성으로 인해 케이블 유형에 따라 Cat.6 기가비트 전송 요건이 충족됩니다. 내부 장착된 전원 또는 신호용 와이어는 최종 디바이스에 전원을 공급하거나 다른 신호를 쿼리할 수 있는 충분한 예비 장치를 구비하고 있습니다. 당사의 Han® 3A 하이브리드 커넥터를 사용하면, 모든 HARTING 하이브리드 케이블이 편리하게 조립될 수 있습니다.
- 배선 노력 절감
- 플러그 & 플레이
- 우수한 EMC 특성
- 산업부문 및 옥외 부문을 위한 솔루션
- 최대 Cat. 6, 1 Gbit 이더넷 지원 (1 Gbit/s)
- 전원 공급장치: 최대 230 V / 16 A