Naśladowanie – mile widziane!

Wywiad z
Philipp Andree, Managing Director Klimaschutz- Unternehmen e.V.

tec.news: Panie Andree, jakie zadania postawił sobie Pan jako stowarzyszenie?

P. Andree: Nasze podejście polega na identyfikowaniu firm-latarni, które opowiadają się za ochroną klimatu i zrównoważonym rozwojem – w Niemczech, ale także na poziomie globalnym. Identyfikujemy te pionierskie firmy, nagradzamy je – w imieniu rządu federalnego – i sprawiamy, że ich możliwości są lepiej znane. Dlatego zapraszamy innych do naśladowania ich.


 

tec.news: Jakie trendy widzisz obecnie w zakresie ochrony klimatu?

P. Andree: Istnieje kilka zauważalnych trendów. Dużą rolę odgrywa tutaj fakt, że z jednej strony kwestie ochrony klimatu dotarły do wszystkich warstw społeczeństwa, a z drugiej strony wiele firm opracowuje własne strategie klimatyczne. Jednocześnie widzę tendencję, że działania zrównoważone w coraz większym stopniu zakotwiczone są w działaniach przedsiębiorstw. Znaczący jest fakt, że inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na ochronę klimatu i zrównoważony rozwój. Celem musi być uczynienie ochrony klimatu jeszcze bardziej opłacalną ekonomicznie. W obszarze automatyzacji nadal widzę wiele optymalizacji poprzez środki cyfryzacji, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji.


 

tec.news: Co uważasz za główne wyzwania lub przeszkody?

P. Andree: Firmy, dla których zostały już spełnione kategorie Zakres 1 i Zakres 2, poświęcają się najbardziej wymagającym procesom identyfikacyjnym lub księgowym w Zakresie 3*: Próbują zdefiniować role produktu, klienta i dostawcy pod kątem emisji. Na tym skupia się obecnie wiele firm i jest to najbardziej krytyczny obszar. Inne pytania, z którymi muszą się zmierzyć firmy, to: Jak radzić sobie z problemami związanymi z przejściem cieplnym? Jak można lepiej wykorzystać ciepło procesowe? Jaki jest związek pomiędzy kosztami inwestycji, nowym sprzętem i amortyzacją? Poza tym coraz większą rolę odgrywają coraz bardziej złożone przepisy i zgodność. Dotyczy to na przykład procedur planowania i zatwierdzania nowych instalacji, ale także istniejących instalacji w sektorze wiatrowym.


*Zakres 1, Zakres 2 i Zakres 3 to kategoryzacja emisji CO2 powodowanych przez przedsiębiorstwa i na które wpływają:

  • Zakres 1: Emisje bezpośrednie ze źródeł własnych lub kontrolowanych, m.in. procesy spalania lub pojazdy.
  • Zakres 2: Emisje pośrednie powstałe w wyniku wytwarzania zakupionej energii elektrycznej, pary oraz energii cieplnej i chłodniczej, które są zużywane przez przedsiębiorstwo.
  • Zakres 3: Emisje pośrednie z łańcucha wartości przedsiębiorstwa, m.in. z wydobycia surowców, transportu, pakowania lub utylizacji.

 

tec.news: Czy obecny trend zmierza bardziej w stronę identyfikacji śladu węglowego produktu (PCF), czy w kierunku śladu węglowego przedsiębiorstwa (CCF)?

P. Andree: Wiele firm zajmujących się ochroną klimatu skupia się obecnie na temacie PCF, gdyż są one już dość zaawansowane w zakresie CCF. Niektórzy poświęcają się równolegle tematowi „cyfrowego paszportu produktu”, podczas gdy inni realizują podejście cyfrowe z technologiami blockchain. W związku z CCF często pojawia się także więcej regulacji z Brukseli – EU Green Claims, unijna taksonomia czy nawet handel certyfikatami, który jest rozszerzany na sektor ciepłowniczy i transportowy.


 

tec.news: Jakie są szybkie zwycięstwa? Co każda firma może natychmiast zrobić, aby chronić klimat?

P. Andree: Rzeczywiście istnieją pewne działania, które mogą w pierwszej kolejności przyczynić się do ochrony klimatu i które można podjąć natychmiast. Na przykład instalacja fotowoltaiczna na dachu lub różne podejścia do odzysku ciepła. Wiele można osiągnąć także poprzez elektryfikację. Dzieje się tak dlatego, że energia elektryczna na podstawie PPA (umowy zakupu energii, czyli umowy zakupu zielonej energii elektrycznej) nie powoduje emisji gazów cieplarnianych. Ogólnie rzecz biorąc, wiele podstaw jest już wykonalnych, jeśli na początek przyjrzymy się sposobowi połączenia systemów i funkcjonowaniu cykli: Co można wydobyć z infrastruktury budynków? Jak można osiągnąć całościową optymalizację – na przykład poprzez oświetlenie LED, zasilanie sprężonym powietrzem, wyłączanie maszyn lub pracę w trybie gotowości?

tec.news: Dziękuję bardzo za wywiad!