Un connecteur compact qui se développe avec les tâches
Han® HPR Compact
La nouvelle série de connecteurs de HARTING permet de réaliser des économies d'espace et de poids pour les applications à espace limité dans des environnements difficiles.
Han® HPR est une norme mondialement reconnue pour les capots de connecteurs qui nécessitent une protection spéciale contre les impacts environnement, qu'ils soient utilisés dans des centrales électriques, des plateformes offshore, des véhicules ferroviaires ou des navires. Dans le but d'élargir la gamme de connecteurs pour les environnements difficiles avec un espace d'assemblage limité, HARTING ajoute actuellement les capots et les boîtiers « Han® HPR Compact » aux séries. Ils nécessitent 20 % d'espace d'assemblage en moins par rapport à la norme précédente et répondent aux besoins de l'industrie en matière de réduction du poids. Considérablement plus compacts, ils peuvent « évoluer avec les tâches », même après l'assemblage
Les boîtiers sont conçus pour offrir une capacité de transmission maximale dans un espace d'assemblage donné. L'objectif est de fournir l'échelle la plus pratique possible, même après l'assemblage initial, en offrant suffisamment d'espace pour une application optimale des connecteurs dans des endroits difficiles.
L'accent est mis sur une normalisation maximale et des solutions simples pour les domaines d'application industriels mentionnés ci-dessus. Chaque composant doit être aussi léger et flexible que possible, et aucun espace d'assemblage ne doit être gaspillé.
Cependant, toutes les exigences ne sont pas toujours prévisibles : par exemple, l'utilisation de connecteurs modulaires peut s'avérer compliquée car les rayons de courbure des câbles et des tuyaux sont plus grands que ceux calculés à l'avance.
Par ailleurs, il se peut que les déploiements ultérieurs révèlent qu'une interface nécessite un connecteur différent, ce qui exige plus d'espace pour le câblage. Cela peut être le cas en raison d'adaptations ultérieures des normes, telles qu'une conversion de la Cat.6 à la Cat.7A/8.
Gain de place de 20 % comparé à la norme utilisée précédemment
Dans ce cas, le Han® HPR Compact offre une solution simple grâce à ses cadres d'extension : chaque cadre augmente la hauteur de l'embase de 3 centimètres, tandis que les autres composants peuvent rester en l'état. Les équipes de service ne doivent visser qu'un seul cadre d'extension sur le capot, ce qui permet de gagner de l'espace pour touts les raccordements et tous les contacts.
Le cadre de fixation d'extension peut également représenter des avantages considérables pour l'assemblage. Par exemple, les connecteurs peuvent être disposés librement sur le cadre de fixation d'extension et le cadre de blindage être fixé.
Ensuite, le technicien d'assemblage n'a plus qu'à visser le capot. Le prolongateur apporte donc plus de flexibilité et de liberté pour optimiser un assemblage de câbles.
Un boîtier plus léger, un meilleur bilan énergétique
Le Han® HPR Compact se distingue des solutions comparables, non seulement par un encombrement nettement réduit, mais aussi par une conception plus légère. Les boîtiers pèsent jusqu'à 25 % de moins que la norme Han® HPR correspondante.
Processus de couplage sûr et fiable
Deux options de codage différentes sont directement intégrées dans le boîtier, ce qui garantit un processus de codage rapide et facile pour le Han® HPR Compact. L'utilisation de deux nervures de codage optionnelles permet d'obtenir un total de 16 options de codage. L'utilisation de modules de codage spéciaux est inutile, ce qui laisse plus d'espace libre pour les inserts.
Une autre option consiste à équiper le capot ou le boîtier avec des pions de guidage. Les guidages facilitent l'accouplement et le découplage des applications d'interface particulièrement sensibles et/ou difficiles d'accès.
Aperçu de vos avantages :
- Peut être assemblé dans les espaces les plus restreints grâce à une réduction de l'espace allant jusqu'à 20 %
- Jusqu'à 25 % de poids en moins par rapport au boîtier standard précédent
- Flexibilité supérieure grâce à l'utilisation de prolongateurs, chacun ajoutant 3 cm de hauteur d'assemblage
- Assemblage sûr dans des espaces d'assemblage étroits grâce à un « couplage à l'aveugle » à l'aide de pions de guidage
- Une durée de vie plus longue grâce aux capots et boîtiers métalliques standard Han® HPR (degré de pollution PD4 selon l'IEC 60664-1, IP 68/69)
- Solution sûre conformément aux normes ferroviaires appropriées (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Réduction de la complexité grâce à la normalisation et la simplification
Une solution parfaite pour les applications où l'espace est limité :
Modules Domino Han-Modular®
Afin d'atteindre un niveau optimal en termes d'espace et de gain de poids ainsi que la flexibilité, HARTING présente les modules Domino Han-Modular® en tant que prochaine étape de développement du connecteur modulaire.
Les utilisateurs de modules Domino Han-Modular® permettent d'économiser jusqu'à 50 % d'espace d'assemblage en intégrant différents types de transmission en un seul module, par exemple.
Les installateurs bénéficient également de temps d'assemblage plus courts. La taille réduite des connecteurs permet d'équiper plus efficacement les zones d'assemblage difficiles d'accès, voire de les ouvrir à l'assemblage, par exemple dans l'espace d'assemblage étroit des véhicules ferroviaires. Par conséquent, les coûts d'assemblage sont réduits.