HARTING voor transport
Krachtige interfaces voor de groeiende datastroom
In spoorwegvoertuigen is ruimte schaars. Plug & play-connectoren van HARTING voor de transmissie van data, vermogen en signalen nemen slechts weinig ruimte in. Vraag een gratis advies aan en kom meer te weten over hoge transmissiesnelheden in de kleinste ruimte!
De hoeveelheid datacommunicatie neemt toe, die is vereist in spoorwegvoertuigen. Passagiers willen in contact blijven met hun familie, vrienden en collega's door gebruik te maken van wifi. Tegelijkertijd geven passagiersinformatiesystemen (PIS) informatie over de route en het weer, en bieden nieuws, amusement of reclame.
Om aan de communicatie-eisen te voldoen, hebben spoorwegvoertuigen een krachtig netwerk en data-interfaces nodig, overeenkomstig de speciale vereisten van spoorwegvervoer. De connectoren moeten zijn omgeven door robuuste behuizingen en, net als de kabels, zijn afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie (EMC).
Een belangrijk criterium is de transmissiesnelheid. Om treinen toekomstbestendig te maken voor wat betreft de communicatietechnologie hebben spoorwegexploitanten gekozen voor Cat. 7A als de toekomstige transmissiestandaard voor hun voertuigen.
Hoge transmissiesnelheden in de kleinste ruimte
Vergeleken met zijn voorganger staat de categorie transmissie toe in een hoger frequentiebereik. Met de Han® Gigabit-module heeft HARTING de eerste modulaire connector geïntroduceerd, die is ontworpen voor een Cat. 7A-transmissiecategorie, die parallel een 10 Gigabit ethernet-bandbreedte biedt.
De voordelen van de nieuwe standaard zijn duidelijk: vergeleken met Cat. 6A is de signaalintegriteit aanzienlijk verbeterd. Aangezien kabels van Cat. 7A uit vier afzonderlijk afgeschermde dradenparen bestaan, die zijn omhuld door nog een ander afschermingsvlechtwerk, is de beveiliging van de transmissie tegen elektromagnetische interferentie ook verbeterd. De nieuwe Han® Gigabit-module maakt Cat. 7A-transmissie in het gebied tussen de voertuigen mogelijk, met inbegrip van positieve effecten, zoals interferentie-immuniteit en hogere frequentiebandbreedte voor de datastroom. De interface is ook schok- en trillingsbestendig volgens DIN EN 61373, categorie II.
Een typische toepassing combineert de Gigabit-interface met jumper- en patchkabels, met inbegrip van geschikte, onderliggende verdelingsverbindingen. Switches en switch-patchpanelen vormen de perfecte aanvulling voor efficiënte dataverdeling in het voertuig. Voor de verbinding van de WLAN-apparatuur maken geschikte x-gecodeerde ronde M12-connectoren van HARTING de kabelmodule compleet.