Miniaturisierung in der Integrated Industry

Das Internet oft Things wächst und schließt auch neue kleine Teilnehmer ein. Stetig mehr Intelligenz verlagert sich in den Prozess, weil Geräte mit höchster Funktionalität immer kleiner werden.

Beispielsweise Sensoren, die Daten verarbeiten und Informationen für weitere Services wie Condition Monitoring zur Verfügung stellen. Auch Maschinen werden im Zuge der Entwicklung hin zur Integrated Industry zunehmend kompakter, komplexer und kleiner. Software ist zudem längst ein integraler Bestandteil ihrer Funktionalität. Auch die Produktionsprozesse sind, nicht zuletzt angesichts der Zunahme individuelleren Fertigung kundenspezifischer Produkte, effizienter sowie mehr und mehr modularisiert und flexibilisiert. Neue und zusätzliche Funktionen von Einzelgeräten werden in Smart Devices gebündelt. Das reduziert den Einbauraum in Schaltschränken.

Diesem Trend zur Miniaturisierung auf allen Ebenen müssen die Steckverbinder, Komponenten und Lösungen, mit aller Logik folgen hinsichtlich Dimension, Design, Gewicht, Verwendung, Einsetzbarkeit und Handhabung. Sie müssen leistungsstärker und robuster sein mit einem Maximum an Fähigkeiten. Die HARTING Technologiegruppe hat dementsprechend ihr Portfolio erweitert, und eröffnet damit den Anwendern ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit und noch größeren Nutzwert.

So hat HARTING die Leiterplattenanschlusstechnik extrem miniaturisiert und neue Ethernet-Steckverbinder auf den Markt gebracht, die kleiner, robuster und leistungsfähiger sind. Dem weltweit verbreiteten Steckverbinder RJ45, der für viele Applikationen zu groß ist, wurde mit HARTING ix Industrial® eine kleinere Lösung an die Seite gestellt, die einen neuen Standard für Ethernet-Verbindungen setzt. Mit einer um 70 Prozent verringerten Bauweise und mindestens 5.000 Steckzyklen ist HARTING ix Industrial® für stetig kleiner werdende Geräte wie Displays und flache Mobilgeräte prädestiniert und hat das Potenzial zum künftigen IP20 Standardsteckverbinder für durchgängiges Ethernet von der Cloud bis ins kleinste Feldgerät.

Neu im HARTING Portfolio sind die Steckverbinder T1 und M8 d-coded. Der T1 treibt die aktuelle technische Entwicklung auf dem Gebiet des einpaarigen Gbit-Ethernets voran; der M8 d-coded, der IP65/67 entspricht, sorgt für Fast Ethernet auch bis an sehr kleine Applikationen und tilgt die letzten weißen Flecken auf der Ethernet-Landkarte. Zur Serie neuer miniaturisierter Steckverbinder gehört gleichermaßen der M12 Power in L-Kodierung, der einen neuen Standard für die miniaturisierte Spannungsversorgung schafft. Mit deutlich kleineren Abmessungen als der bisherige 7/8“ gewährleistet er die Energieversorgung von Geräten auch über miniaturisierte Schnittstellen und rundet die Miniaturisierung der Device Connectivity gelungen und sinnvoll ab.