Et enkelt klik for en sikker pasform - PushPull V4 Industrial
Hvad er de vigtigste egenskaber, som et stik skal have i forbindelse med modularisering og I4.0-miljøet? Når man spørger brugerne, siger de, at hurtig og enkel håndtering er lige så vigtigt som robusthed og anvendelsesområde.
Industrielle produktionsprocesser bliver stadig mere modulære og fleksible; Denne tendens spiller også en central rolle i kabelførings- og termineringsteknikker. Produktionsnedetid som følge af ombygning og servicering af anlæg koster operatørerne penge og skal naturligvis minimeres så meget som muligt. Hvis et produktionsanlæg skal flyttes eller ombygges, kan HARTINGs PushPull-stiksystem bruges til at frakoble og gentilslutte de industrielle livliner på få sekunder. For yderligere at optimere denne proces har HARTING givet anden generation af PushPull V4 et ansigtsløft og nye styrker.
PushPull V4 Industrial har et nyt husmateriale, som også beskytter den mod ekstremt aggressive kemikalier såsom skæreolier, der anvendes til drejebænke og fræsemaskiner. Disse og andre aggressive stoffer stiller større krav til de stik, der anvendes i disse applikationer. PushPull er optimeret til fremtidige applikationer og opfylder allerede nu selv de strengeste krav.
For at gøre stikforbindelseslåsen endnu mere sikker har den nye variant en ekstra rotationslås, som holder PushPull-låseelementet fast, når det indsættes. Dette forhindrer utilsigtet træk og resulterer i forbedret pålidelighed i processen. Processens pålidelighed garanteres yderligere gennem enkel og intuitiv betjening. Den anden generation af PushPull har derfor kun én (i stedet for de tre foregående) kabelklemme og har nu en større kabeldiameter på mellem 4,5 og 10 mm. Lækager og utilstrækkelig trækaflastning hører nu fortiden til.
Anden generation af PushPull har to forskellige farvemarkeringer; Dette øger hastigheden på & Plug Play-forbindelsen. Den første farvemarkering gør det nemt at tilslutte ved at give en hurtig indikation af, at stikket og stikkontakten er korrekt justeret i forhold til hinanden.
En oversigt over jeres fordele:
- Bedre beskyttelse med nyt husmateriale
- En ekstra lås mod rotation giver bedre sikkerhed og pålidelighed for processen
- Enkel og intuitiv betjening
Den anden farvede kodning er med til at sikre, at stikket og stikkontakten er korrekt tildelt hinanden. Hvis applikationen har mange PushPull-stik installeret side om side, kan teknikeren nemt holde styr på dem alle. Dette er en enkel, men effektiv metode til at forhindre forkert ledningsføring og spare tid under installationen. I overensstemmelse med vores princip om modulært design er de gamle og nye PushPull-komponenter kompatible med hinanden. PushPull V4 Industrial forbedrer processens pålidelighed og sikkerhed for kabelføring af industrielle enheder og sparer samtidig tid under monteringen. Forenklet og sikker håndtering, selv i krævende miljøer.
Den gennemprøvede løsning - optimeret til vores kunder.