La conexión Ethernet fiable mejora la seguridad de los viajes en tren

Tokyo Monorail Co. Ltd. utiliza componentes de HARTING para la red Ethernet a bordo de sus trenes de la serie 10000. Los conectores producidos por el fabricante de Espelkamp (Alemania) garantizan, por ejemplo, la alta calidad de las conexiones entre coches que se requieren para manejar el tren de manera fiable y proporcionar a los pasajeros servicios de información en varios idiomas.

La industria ferroviaria usa cada vez más la tecnología Ethernet para integrar, en infraestructuras de red unificadas, sistemas de distintas áreas de aplicación que antes estaban separados y, de ese modo, procesar volúmenes de datos cada vez más grandes. Esta tendencia se ha acelerado desde que la Comisión Electrotécnica Internacional publicó la norma Red Basada en Ethernet (ECN) en 2014. Por ejemplo, los trenes de la serie 10000 de Tokyo Monorail usan conexiones Ethernet para transmitir señales de control y datos de monitorización, y para ofrecer información a los pasajeros mediante monitores LCD. HARTING ha adaptado componentes de red Ethernet ya existentes a los requisitos especiales de la red de a bordo de Tokyo Monorail.

Tren de la serie 10000 de TOKYO MONORAIL

En Japón se utiliza el sistema de intercambio de información digital ATI (Autonomous Decentralized Train Integrated System o sistema integrado ferroviario descentralizado). Para controlar los trenes, este sistema combina información sobre la infraestructura ferroviaria externa con datos de monitorización y medición de a bordo. ATI necesita una red que conecte todo el tren. En este caso, la solución empleada es el cable Ethernet Ha-VIS EtherRail® de HARTING, que se ha integrado en una línea de acoplamiento tipo fuelle.

Para aplicaciones en el exterior y debajo del suelo, el tren utiliza conectores Han® HPR con clase de protección IP68 que, además de ser aptos para el uso en condiciones extremas (son resistentes a la corrosión, el calor, el frío y la radiación UV), Presentan unas excelentes características EMC. La transmisión Ethernet en el automotor se realiza mediante conectores IP65 / 67 M12 circulares y cables Ha-VIS EtherRail®. Las soluciones de conector HARTING cubren la distancia entre los coches y/o los vagones, garantizando una alta calidad de transmisión.

Por tanto, los productos HARTING contribuyen a hacer más fiable el funcionamiento de los trenes y al funcionamiento del servicio de información para los pasajeros. Estos servicios se ofrecen a través de pantallas LCD y, en el caso de los trenes de la serie 10000 de Tokyo Monorail, se proporcionan en hasta cuatro idiomas.

Vídeos acerca de HARTING Han®

Catálogos, folletos, prospecto