안정적 이더넷 연결, 기차 여행의 안전성을 향상시키다
도쿄 모노레일 주식회사는 열차 시리즈 10000의 이더넷 온보드 네트워크에 HARTING 컴포넌트를 사용합니다. 독일 에스펠캄프(Espelkamp) 소재의 본 제조업체가 제공한 커넥터는 예를 들어, 고품질 전송이 가능한 차량간 연결을 보장합니다. 이들 제품은 안정적인 기차 운영 및 및 다국어 승객 정보 서비스에 필요합니다.
점증하는 데이터 양에 대처하고자, 철도 산업은 이제까지 각종 어플리케이션 영역에서 별도로 분리된 시스템을 단일화된 네트워크 인프라로 통합하는 데 갈수록 더 많은 이더넷 기술을 사용하는 추세입니다. 이러한 추세는 2014년 국제전기기술위원회가 ECN - Ethernet Consist Network - 표준규격을 발표한 이래 더욱 가속화되었습니다. 예를 들어, 도쿄 모노레일 10000 시리즈는 LCD 모니터를 통해 승객 안내정보를 제공할 뿐만 아니라 제어 신호 및 모니터링 데이터를 전송하는 데 이더넷 연결을 사용합니다. HARTING은 도쿄 모노레일 온보드 네트워크의 특별한 요구에 부합하도록 기존 이더넷 네트워크 컴포넌트 제품들을 개조했습니다.
일본은 디지털 정보 교환 시스템인 ATI(Autonomous Decentralized Train Integrated System)를 사용합니다. 열차 제어를 위한 온보드 측정 및 감시 데이터와 더불어 외부 철도 인프라에 대한 정보를 수집합니다. ATI는 전체 차량을 연결하는 네트워크를 필요로 합니다. 이 경우 벨로우즈 형 커플링 라인으로 통합된 HARTING 이더넷 케이블 Ha-VIS EtherRail® 이 사용됩니다.
실외 및 차량 하부 어플리케이션의 경우, 열차 시리즈는 극한 조건에서 사용하기에 적합한 IP68 보호 등급인 Han® HPR 커넥터를 사용합니다. 즉, 부식, 열기 및 추위 뿐 아니라 자외선 복사에 내성을 지니고 있습니다. 또한, 이 시리즈는 우수한 EMC 특성을 갖고 있습니다. 궤도차량의 이더넷 전송은 보호등급 IP65/67인 M12 원형 커넥터 및 Ha-VIS EtherRail® 케이블로 구현되었습니다. HARTING의 커넥터 솔루션은 철도차량 내지 화물차량 간의 거리를 연결하여 고품질 전송을 보장합니다.
이로써, HARTING 제품은 신뢰성있는 열차 운전에 기여하고 승객 안내정보 시스템 운영을 지원합니다. 이들 서비스는 도쿄 모노레일 10000 시리즈의 경우 LCD 모니터를 통해 볼 수 있으며, 최고 4가지 다국어로 제공됩니다.