Pålidelig Ethernet-forbindelse forbedrer sikkerheden ved togrejser
Tokyo Monorail Co. Ltd. bruger komponenter fra HARTING til det indbyggede Ethernet-netværk i sin togserie 10000. De stik, som producenten har fremstillet fra Espelkamp sikrer f.eks. forbindelser mellem vognene med høj transmissionskvalitet, som er nødvendige for pålidelig togdrift og flersprogede passagerinformationstjenester.
Jernbaneindustrien bruger i stigende grad Ethernet-teknologi til at integrere hidtil adskilte systemer fra forskellige applikationsområder i ensartede netværksinfrastrukturer med henblik på at håndtere de stigende datamængder. Tendensen er endda accelereret, siden International Electrotechnical Commission offentliggjorde ECN - Ethernet Consist Network - standarden i 2014. For eksempel bruger Tokyo Monorail 10000-serien Ethernet-forbindelser til transmission af styresignaler og overvågningsdata, ud over at levere passagerinformation via LCD-skærme. HARTING har tilpasset eksisterende Ethernet-netværkskomponenter til de særlige krav til det indbyggede netværk i Tokyo Monorail.
Japanerne bruger det digitale informationsudvekslingssystem ATI (Autonomous Decentralized Train Integrated System). Det samler oplysninger om den eksterne jernbaneinfrastruktur med indbyggede måle- og overvågningsdata til togstyring. ATI har brug for et netværk, der forbinder hele toget. I dette tilfælde anvendes HARTING Ethernet-kablet Ha-VIS EtherRail®, som er blevet integreret i en koblingslinje af bælgtypen.
Til udendørs og undergulvsapplikationer anvender togserien Han® HPR-stik med beskyttelsesklasse IP68, der er egnet til brug under ekstreme forhold; Det vil sige, at de er modstandsdygtige over for korrosion, varme og kulde samt over for UV-stråling. De har også fremragende EMC-egenskaber. Ethernet-transmissionen i jernbanevognen blev realiseret med IP65/67 M12 runde stik og Ha-VIS EtherRail®-kabler. HARTING's stikløsninger bygger bro mellem jernbanevogne og/eller vogne og sikrer høj transmissionskvalitet.
HARTINGs produkterne bidrager således til en pålidelig togdrift og understøtter passagerinformationssystemet. Disse tjenester fungerer på LCD-skærme og - for Tokyo Monorail 10000-seriens vedkommende - er tilgængelige på op til fire sprog.