A megbízható Ethernet-kapcsolat növeli a vasúti utazások biztonságát
A Tokyo Monorail Co. Ltd. a HARTING alkatrészeit használja a 10000-es sorozatú vonatában a fedélzeti Ethernet-hálózathoz. Az espelkampi cég által gyártott csatlakozók biztosítják többek között a kiváló átviteli minőségű, kocsin belüli csatlakozásokat, amelyek szükségesek a vonat megbízható működéséhez, valamint a többnyelvű utastájékoztató szolgáltatásokhoz.
A vasútipar egyre gyakrabban használja az Ethernet-technológiát, hogy a különféle alkalmazási területek eddig különálló rendszereit egységes hálózati infrastruktúrába integrálja azzal a céllal, hogy megbirkózzon az egyre növekvő adatmennyiséggel. Ez a folyamat még inkább felgyorsult azóta, hogy a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 2014-ben kiadta az ECN (Ethernet Consist Network - Ethernetet tartalmazó hálózat) szabványt. Például a Tokyo Monorail 10000-es sorozata Ethernet csatlakozásokat használ a vezérlőjelek továbbítására és az adatok felügyeletére, illetve hogy LCD monitorokon megjelenítse az utasinformációkat. A HARTING a Tokyo Monorail fedélzeti hálózatának igényeihez alakította a már meglévő Ethernet hálózati komponenseit.
A japánok az Autonomous Decentralized Train Integrated (ATI) digitális adatcserélő rendszert használják, mely összehozza a külső vasúti infrastruktúra adatait a fedélzeti mérési és felügyeleti adatokkal, majd továbbítja a vonatvezérlésnek. Az ATI számára a teljes vonatot összekapcsoló hálózat szükséges. Ebben az esetben a HARTING VIS EtherRail® Ethernet-kábelét használják, amelyet beépítettek egy harmonika típusú összekötő kábelbe.
A kültéri és padló alatti alkalmazásokhoz a vonatsorozat az IP68 védelmi osztályú Han® HPR csatlakozókat használja, mert azok bírják az extrém körülményeket, azaz ellenállnak a korróziónak, hőnek és hidegnek, valamint az UV-sugárzásnak. Ugyanakkor kiváló EMC-jellemzőkkel is rendelkeznek. A vasúti kocsin belüli Ethernet-átvitelt az IP65/67 M12 kör-keresztmetszetű csatlakozók és a HA VIS EtherRail® kábelek bonyolítják. A HARTING csatlakozási megoldásai kiváló átviteli minőséget biztosítva hidalják át a vasúti kocsik és/vagy vagonok közötti távolságot.
A HARTING termékek hozzájárulnak a vonat megbízható működéséhez, és támogatják az utastájékoztató rendszert. Ezek a szolgáltatások LCD-monitorokon működnek, és a Tokyo Monorail 10000-es sorozata esetén akár négy nyelven is rendelkezésre állnak.