Uma conexão ethernet confiável melhora a segurança das viagens de trem
A Tokyo Monorail Co. Ltd. usa componentes da HARTING para a rede ethernet a bordo dos seus trens série 10000. Os conectores feitos pela fabricante de Espelkamp asseguram, por exemplo, conexões entre vagões com alta qualidade de transmissão, o que é necessário para a operação confiável do trem e serviços de informação multilíngue aos passageiros.
A indústria ferroviária está usando cada vez mais tecnologia Ethernet para integrar sistemas afastados de diferentes áreas de aplicação em infraestruturas de rede unificadas, objetivando lidar com maiores quantidades de dados. Esta tendência até acelerou desde que a Comissão Internacional de Eletrotécnica publicou a norma ECN (Ethernet Consist Network), em 2014. Por exemplo, a linha 10000 da Tokyo Monorail usa conexões Ethernet para transmitir sinais de controle e dados de monitoramento, além de fornecer informações aos passageiros em monitores LCD. A HARTING adaptou os componentes de rede Ethernet existentes aos requisitos especiais da rede de bordo da Tokyo Monorail.
Os japoneses usam o sistema de troca de informações digitais Autonomous Decentralized Train Integrated System (ATI). Ele reúne informações sobre a infraestrutura ferroviária externa com dados de medição a bordo e dados de monitoramento para o controle do trem. O ATI precisa de uma rede conectando todo o trem. Neste caso é usado o cabo ethernet HARTING Ha-VIS EtherRail® que está integrado em uma linha de acoplamento do tipo fole de vincos.
Para aplicações externas e sob o piso, a linha de trens usa conectores Han® HPR com grau de proteção IP68, os quais são adequados para uso sob condições extremas, ou seja, são resistentes à corrosão, calor e frio, bem como à radiação ultravioleta. Eles também possuem excelentes características EMC. A transmissão Ethernet no vagão é realizada com conectores redondos IP65/67 M12 e cabos Ha-VIS EtherRail®. A solução de conectores da HARTING cobre a distância entre carros ferroviários e/ou vagões, garantindo alta qualidade de transmissão.
Além disso, os produtos HARTING contribuem para a operação segura do trem e suportam o sistema de informação aos passageiros. Esses serviços funcionam nos monitores LCD e, no caso do Tokyo Monorail linha 10000, estão disponíveis em até quatro idiomas.