Niezawodne połączenie ethernetowe poprawia bezpieczeństwo podróży pociągiem
Tokyo Monorail Co. Ltd. korzysta z podzespołów HARTING do realizacji pokładowych sieci Ethernet w swoich pociągach serii 10000. Złącza producenta z Espelkamp zapewniają np. wysoką jakość transmisji w połączeniach międzywagonowych, co jest niezbędne do niezawodnej eksploatacji pociągów i zapewniania wielojęzyczne usługi informacyjne dla pasażerów.
W kolejnictwie coraz częściej wykorzystuje się technologię ethernetową do integracji rozproszonych systemów z różnych obszarów zastosowań w ramach jednolitej infrastruktury sieciowej, by sprostać potrzebie transmisji coraz większej ilości danych. Trend ten dodatkowo przyspieszył w roku 2014, po publikacji przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną normy ECN (Ethernet Consist Network). Przykładowo, w Tokyo Monorail serii 10000 połączenia ethernetowe wykorzystywane są do transmisji sygnałów sterowania i monitorowania danych oraz dostarczania informacji dla pasażerów na monitorach LCD. HARTING zaadaptował istniejące podzespoły ethernetowe do specjalnych potrzeb sieci pokładowej Tokyo Monorail.
Japończycy korzystają z cyfrowego systemu wymiany informacji ATI (Autonomous Decentralized Train Itegrated System). System łączy informacje o zewnętrznej infrastrukturze sieciowej z pomiarami na pokładzie i monitorowaniem danych sterowania pociągiem. ATI wymaga sieci obejmującej cały pociąg. Do jej stworzenia wykorzystywany jest przewód ethernetowy HARTING Ha-VIS EtherRail®, zintegrowany w magistrali jednego z poniższych typów.
W zastosowaniach zewnętrznych i podpodłogowych w pociągu wykorzystywane są złącza Han® HPR o stopniu ochrony IP68, przystosowane do użytku w ekstremalnych warunkach, tzn. odporne na korozję, wysoką i niską temperaturę oraz promieniowanie UV. Mają również doskonałe właściwości EMC. Transmisja ethernetowa w wagonie odbywa się przy użyciu złączy okrągłych IP65/67 M12 i przewodów Ha-VIS EtherRail®. Rozwiązania łączeniowe HARTING pozwalają przezwyciężyć odległości pomiędzy lokomotywami i wagonami, zapewniając wysoką jakość transmisji.
W ten sposób produkty HARTING przyczyniają się do niezawodnej eksploatacji pociągów i wspomagają system informowania podróżnych. Usługi w ramach tego systemu wykorzystują ekrany LCD i, w przypadku serii Tokyo Monorail 10000, są dostępne nawet w czterech językach.