1. 일반정보
- 이러한 조건은 §§ 15 ff AktG (주식법) 측면에서, HARTING Stiftung & Co KG는 물론 관련 모든 기업 및 지사에서 (이하 "HARTING"으로 총칭) 제공하는 기타 기술 문서들 뿐 아니라, 인터넷을 통해 내려받은 정보의 사용 시 적용됩니다.
2. 법률 유보(Legal reservation)
- HARTING 웹페이지의 내용은 저작권으로 보호됩니다. 모든 로고, 상표, 브랜드, 데이터 시트, 사진, 데이터, 도면, 기술 문서 및 정보에 대한 권리는 HARTING의 독점 재산입니다.
- 요약본에서조차 본 문서에 제시된 권리를 벗어나는, 특히 상업 목적을 위한 모든 형태의 처리, 활용 또는 출판은 항상 HARTING으로부터 명시적 허가를 받아야 합니다.
- 저작권 또는 기타 소유권 표시를 제거해서는 안 됩니다.
3. 사용권(Right of use)
- HARTING이 웹페이지에 수록한 내용 및 다운로드 가능한 기술 문서는 HARTING 제품의 계획 또는 실제 사용과 관련하여 정보 제공 및 사내 용도로 다운로드, 저장, 인쇄 또는 복제할 수 있습니다.
- HARTING의 서면 동의 없이 공공 또는 상업적 목적 또는 기타 용도로 기술 문서를 비롯한 정보의 배포는 금지됩니다.
4. 수정권 및 사용자의 검사 의무
- HARTING은 기술 문서 및 기술 문서에 기재된 제품 또는 정보 및 이들 정보에 기재된 제품을 언제든지 사전 통지 없이 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
- HARTING은 업데이트를 지속적으로 진행하고 있습니다. 사용자는 HARTING 웹 페이지 상의 현재 정보 및 해당 내용을 각각 정기적으로 숙지해야 합니다.
- 이러한 조건의 제3조에 따라 이용권을 부여함으로써, HARTING은 제품 및/또는 기술 문서의 변경에 대한 정보를 제공할 의무는 없습니다.
- 사용자는 특히 유효 표준 및 법률 준수와 관련하여 자신의 권한에 따라 해당 응용부문에서 적용되는 제품의 적합성 및 기획 목적을 확인해야 합니다.
5. 법적 책임
- 기술 문서의 모든 정보는 명시적, 묵시적 또는 암묵적 보증 없이 기재됩니다.
- HARTING은 컴퓨터, 장비 또는 액세스를 통한 기타 요청기기 또는 다운로드 장치에 장애를 일으키는, 잘못된 정보 또는 기술 문서 오류, 손상이나 바이러스에 대해 책임지지 않습니다.
- 생명, 신체 또는 건강의 상해, 또는 기본적인 계약 의무의 위반으로 인한 고의로 실행된 중대한 과실의 경우에는, 제조물책임법(Prodkthaftungsgesetz)에 따른 의무적인 책임이 존재하는 한, 앞에서 언급한 책임의 배제가 적용되지 않습니다. 가장 중요한 계약 의무는 먼저 계약의 적절한 실행을 가능하게 하고 계약 당사자가 이를 준수하도록 정기적으로 위임하는 것입니다. 그러나 주요 계약상 의무 위반에 대한 보상 청구는 일반적인 예측 가능한 계약상 손상으로 제한됩니다. 사용자의 불이익에 대한 입증 책임의 변경은 본 규정과 관련 없습니다.
6. 법률 적용 및 관할 장소
- 11.04.1980(CISG)의 국제 물품 매매에 관한 유엔 협약을 제외하고, 독일 연방 공화국의 법은 본 계약에서 계약의 보완기준으로 유효합니다.
- 기업 또는 기업인에 대한 관할지는 에스펠캄프입니다.
7. 분리 조항
- 전술한 규정 중 하나가 효력이 없거나 실효성이 없게 될 경우, 계약 당사자들은 계약 내용과 관련하여 유효 조항에 가장 근접한 새로운 조항에 상호 합의해야 합니다. 본 계약 중 하나 이상의 조항이 효력이 없거나 실효성이 없게 될 경우, 다른 조항의 유효성은 영향을 받지 않습니다.