Han® 1A
Demiryolu araçları için alan kazandıran endüstriyel konnektörler
Han® 1A, modüler çekideklerinin esnekliği sayesinde, kapı sistemleri, aydınlatma, farlar gibi ve daha pek çok çeşitli uygulamada (IP20/IP65) kullanılabilir.
Raylı araç tasarımcıları, enerji tasarrufu sağlamak ve kurulum alanını en iyi şekilde kullanmak için minyatürleştirilmiş çözümler aramaktadırlar. Elektrik arayüzleri de daha küçük ve daha verimli hale gelerek gelişime katkıda bulunabilirler.
HARTING, Han® 1A ile birlikte, bugüne kadar yapılmış en küçük dikdörtgen endüstriyel konnektör olan Han® 3A'yı bile boyut olarak açık ara farkla geride bırakan yeni küçük, ama aynı zamanda güçlü bir arayüz sunmaktadır.
Han® ailesinin yeni üyesi modüler bir tasarıma sahip ve farklı renklerde kodlamalar içeren siyah plastik gövdeler kullanıyor. Ürün geliştiricileri müşterilerin sıkı envanter ihtiyaçlarını dikkate aldı: modül veya bileşen sayısı mümkün olduğunca az tutuldu.
İlgili demiryolu standartlarına uygun
Demiryolu standartları ağır yükler içeren ortamlardan bile bozulmamış veri iletimi gerektirir. Konnektörler açısından bu, veri ve sinyal iletiminin elektriksel ve manyetik girişimlere karşı etkin bir şekilde korunması gerektiğini ifade eder. Ekranlama plakasını Han® D kontakları ve PE ile yan yana takmak için çift hazneye sahip yalıtkan bloklar sağladığından Han® 1A bu tür uygulamalar için özellikle uygundur. Ekranlama altında gönderilebilecek maksimum güç ve sinyal düzeyi, 10 A / 400 V'tur.
M12, D kodlu ve M12, X kodlu için adaptörler ile kontak çekirdekleri de mevcuttur. Raylı taşıtta girişime karşı ekranlanmış veri iletimi sağlarlar. İlk çözüm Cat. 5'e, ikinci çözüm Cat. 6A'ya göre bozulmamış veri iletimi temin eder.
Modülerliği ve pek çok farklı kullanım alanı nedeniyle Han® 1A küçük sürücüler, sensörler ve cihazların beslenmesi gereken her yerde kullanılabilir. Raylı taşıt mühendisliği alanında bu, örneğin kapı sürücüleri ve giriş sistemleri, aydınlatma, farlar, hoparlörler, ekranlar, gösterge panoları, uyarı ve alarm ışıkları, basmalı düğmeler, silecekler veya sinyal üreteçlerinin beslenmesini ifade eder.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Han® 3A'ya kıyasla %30'a kadar daha az alan kaplar: Demiryolu uygulamalarına yönelik, EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- Kat. 2 ile uyumlu kompakt konnektör
- Son derece çok yönlü: Modüler çekirdek sistemi ve aksesuarlar; kapı sistemleri, aydınlatma, farlar, hoparlörler, ekranlar, skor tabelaları, uyarı ve alarm ışıkları, basma düğmeleri, silecekler veya sinyal üreteçleri gibi çok çeşitli uygulamalara (IP20 / IP65) uygundur.
- Esnek kullanıma sahiptir: On ikiye kadar kontakla veri, sinyal ve güç aktarımı yapar
- Daha kısa sürede kurulum: Geçmeli montaj teknolojisi ile hızlı bağlantı
- Minimum envanter ihtiyacı: Birkaç temel bileşenden oluşan açık bir şekilde yapılandırılmış konnektör sistemi
- Düşük maliyet: Hesaplı kurulum konnektörleri