Products & Solutions

Nástroje

Společnost HARTING nabízí rozsáhlé portfolio nástrojů a nářadí pro všechny zásadní technologie připojení a kroky montáže.

Náš sortiment nástrojů

Sortiment nástrojů HARTING sahá od jednoduchých montážních a demontážních nástrojů přes krimpovací a ruční nástroje až po plně automatizované stroje pro efektivní zpracování kontaktů a konektorů. Zjistěte, které nástroje potřebujete.

Neváhejte nás kontaktovat – rádi vám poradíme!

To nám dává sílu

  • Robustní a certifikované nástroje
    Schvalovací zkoušky nástrojů v naší vlastní certifikované laboratoři zajišťují dlouhou životnost a stálou kvalitu práce.

  • Základ: Znalosti HARTING (předávání znalostí)
    Na komponenty HARTING klademe nejvyšší nároky a při optimalizaci nástrojů se opíráme o naše hluboké znalosti těchto komponentů.

  • Optimální použití
    Nástroje jsou pečlivě navrženy tak, aby splňovaly vaše požadavky a zlepšovaly kvalitu konečné montáže.

Tipy a triky pro odřezávání / odizolování

Kvalitní připojení je pro tvorbu instalačních aplikací nezbytné. Prvním krokem je odříznutí a odizolování kabelu.
Musí být zachováno přirozené kroucení kabelu.

I během zpracování kabelů je nezbytné optimalizovat a sledovat proces odřezávání a odizolování.

  • Žádné prameny nesmějí být rozdrcené, ustřižené ani nesmějí vyčnívat.
  • Izolace nesmí být nadměrně poškozená ani odtržená, aby nedošlo ke znehodnocení aplikace.

 

Zakupte si řezací nástroje nyní!

Výhody odřezávání / odizolování

S našimi odřezávacími a odizolovacími nástroji můžete nejlépe připravit kabely nebo instalační prostředí pro další zpracování rovným řezem bez krimpování.

Vaše výhody:

  • Snadné ovládání pro čistý řez
  • Málo úsilí pro neomezený výkon
  • Ergonomická a kvalitní manipulace pro dlouhou práci

 

Zakupte si odizolovací nástroj nyní!

Odřezávací a odizolovací nástroje HARTING

  • Ergonomická manipulace pro dlouhou práci
  • Multifunkční odizolovací nástroj od 0,03 mmdo 16 mm2 s vyměnitelnými břity

 

Zakupte si odřezávací a odizolovací nástroj nyní!

Děrovací nástroje HARTING pro průchozí konektory do panelu

  • Ruční hydraulické nebo bateriové nářadí je vhodným řešením pro děrování stěnových průchodek v krytech HARTING při stavbě rozvodné skříně.

 

Zakupte si děrovací nástroje nyní!

Krimpování

Při krimpování je třeba vzít v úvahu tři důležité aspekty. Správný výběr kontaktu a kabelu je stejně tak důležitý, jako správné použití doporučeného krimpovacího nástroje. S krimpovacími nástroji HARTING vám nabízíme řadu řešení pro výrobu kontaktů HARTING podle vašich požadavků. Všechny naše nástroje například splňují požadavky normy DIN EN 60352-2. Více informací o výhodách a správných zkušebních postupech pro krimpování najdete zde.

 

Výhody krimpovací technologie

  • Plynotěsnost: Komponenty jsou k sobě přilisovány tak silně, že mezi nimi nejsou žádné mezery. Do styčného bodu tak nemohou pronikat kapaliny ani plyny.
  • Konzistentní kvalita krimpování: Profesionální krimpovací nástroje zaručují vysokou reprodukovatelnost.
  • Rychlost:  Rychlejší zapojování ve srovnání s ostatními způsoby připojení.
  • Velká míra automatizace: Snadnější konfekcionování kabelových svazků a rozhraní.
  • Kompaktní spoj: Ve srovnání s ostatními technologiemi připojení lze dosáhnout vyšší hustoty kontaktů.

 

Tipy a triky pro krimpování

Se správnými znalostmi a správnými nástroji je krimpování jednoduchou a přesnou technikou ukončení. Krimpování začíná správným řezáním vodiče. Úspěšným prvním krokem v procesu krimpování je čistý, rovný a nedeformovaný řez. Pak třeba odstranit izolaci tak, aby nedošlo k poškození vodiče. Množství odstraněné izolace závisí na typu kontaktu. Po přípravě vodiče lze jeho konec zalisovat do určeného kontaktu nebo dutinky pomocí nástrojů HARTING.

 

Zakupte si krimpovací nástroj nyní!

Ruční krimpovací nástroje

  • Pro jednotlivé soustružené a děrované male a female kontakty od průměru vodiče 0,08 mm² do 10 mm².
  • Pro děrované kontakty na pásku
  • Pro dutinky od průřezu 0,14 mm² do 16 mm²
  • Široké portfolio ručních krimpovacích nástrojů pro zpracování široké škály kontaktů
  • Různé technologie krimpování
  • Testováno a schváleno podle DIN EN 60352-2
  • Ergonomické rukojeti pro každé použití

 

Zakupte si ruční krimpovací nástroj nyní!

Elektrické krimpovací nástroje

  • Pro jednotlivé soustružené a děrované male a female kontakty od průřezu vodiče 0,14 mm² do 240 mm².
  • Optimalizováno pro střední objemy kontaktů
  • Široké portfolio ručních krimpovacích nástrojů pro širokou škálu kontaktů
  • Různé technologie krimpování pro každou aplikaci
  • Doporučuje se pro základní stacionární průmyslové použití a pro aplikace s využitím elektrického pohonu.

 

Zakupte si poloautomatické nástroje nyní!

Krimpovací stroje

  • Pro jednotlivé soustružené male a female krimpovací kontakty bez nutnosti úpravy
  • Pro děrované kontakty na pásku
  • Automatický přívod a oddělovaní kontaktů
  • Jednoduše nastavte délku odizolování a hloubku krimpování.
  • Testovaná kvalita krimpování podle normy DIN EN 60352-2 založená na čtyřkolíkovém mechanismu se dvěma zářezy.
  • Doporučuje se pro stacionární průmyslové použití
  • Optimalizováno pro velké objemy výroby

 

Zakupte si krimpovací stroj nyní!

Lisování

Objevte svět bezspájkových spojů s naší technologií lisování. Tato inovativní metoda využívá moderní, pružně deformovatelné lisované zóny, které kompenzují tolerance a splňují vysoké elektrické a mechanické požadavky. Tato technologie je ideální pro selektivně pozlacené připojovací kolíky a nabízí efektivní a ekonomické řešení pro vaše potřeby připojení.

Výhody technologie lisování

  • Předchází se tepelným šokům způsobeným pájením a s tím spojenému riziku poškození desky plošných spojů.
  • Následné čištění osazených desek plošných spojů už není nutné.
  • Použitím konektorů s dlouhými připojovacími kolíky je možné vytvořit další ovinuté spoje
  • Neomezené ekonomické zpracování selektivně pozlacených připojovacích kolíků pro systémy zadního přenosu – již není nutné ruční pájení!
     

Tipy a triky pro technologii lisování

Lisování musí probíhat ve svislé poloze. Horní a dolní nástroje musejí být vzájemně přesně vyrovnány a proces lisování musí být co nejplynulejší.
Speciálně pro technologii lisování jsme vyvinuli všechna potřebná zařízení a nástroje. Rozlišujeme lisované konektory – DIN signální a DIN napájecí (rozteč 2,54 mm) a lisované konektory – har-bus® HM (rozteč 2,00 mm).
Naše lisovací nástroje pro DIN signální / napájecí konektory se vyznačují precizním provedením. Horní nástroje jsou ploché a podle potřeby obsahují přidržovací nebo vodicí prvky, zatímco spodní nástroje účinně podpírají desku plošných spojů a průchodky. Díky našemu jednoduchému systému držení a polohování je umožněno snadné lisování. Naše vložky umožňují také nákladově efektivní zpracování signálních konektorů DIN.

 

Zakupte si lisovací nástroje nyní!

Lisovací nástroje pro signální / napájecí konektory DIN

Horní nástroje

Lisovací nástroje pro lisované konektory – signální / napájecí konektory DIN.
Horní nástroj je obvykle plochý a rovný nebo má v závislosti na požadavcích přídržné nebo vodicí části.

Spodní nástroje

Spodní nástroje podpírají desku plošných spojů a pokud možno i průchodky. Bezpečně jsou tak absorbovány vznikající síly a chráněna deska s plošnými spoji. Spodní nástroje mají obvykle hřebenovou konstrukci, protože zjednodušuje umístění desky plošných spojů.

Upínací přípravky

Tyto nástroje lze nyní držet v upínacích přípravcích pomocí jednoduchého systému držení a polohování. Po vyrovnání je lze snadno zalisovat.

Vložka – plastový nástroj s kovovou deskou

Pro vložky kontaktů signálních konektorů DIN jsou k dispozici vložky s technologií lisování, které umožňují zpracování těchto konektorů pomocí jednoduché ploché lisovací zástrčky. Jsou cenově výhodné a efektivní.

Lisovací nástroje pro konektory har-bus® HM

Modulární systém pro konektory har-bus® HM

Nástroje pro zalisování konektorů typu har-bus® HM jsou k dispozici jako modulární systém.
Horní a dolní nástroje jsou vybrány tak, aby vyhovovaly dané aplikaci a bylo je možné přesunout do příslušné polohy.
Pro polohování je rozhodující norma PICMG.

Zakupte si lisovací nástroje pro konektory har-bus® nyní!

Vložka – plastový nástroj s kovovou deskou

Vzhledem k tomu, že v současné době existuje neuvěřitelné množství aplikací, vyvinula společnost HARTING vložku, což je jedinečný nástroj pro zkušené uživatele. To znamená, že všechny vložky kontaktů lze snadno a efektivně zpracovat pomocí odpovídající vložky a plochého horního nástroje. Odpovídající spodní nástroj si poté uživatel vytvoří sám.

Výhody: Rychlé – efektivní – nákladově efektivní – udržitelné.

Upínací přípravky

Tyto nástroje lze nyní držet v upínacích přípravcích pomocí jednoduchého systému držení a polohování. Po vyrovnání je lze snadno zalisovat.

Opravné nástroje pro technologii lisování

Jednou z výhod technologie lisování je snadná oprava. Jednotlivé kontakty lze opravit, pokud je například ohnutý kolík. Lze však také vylisovat celé lisované konektory zpět z desky plošných spojů.

Je také možné jednoduše odstranit připojovací rámečky nebo narovnat kontakty.

 

Opravné nástroje pro technologii lisování

Nástroje pro montáž a demontáž

Společnost HARTING nabízí rozsáhlé portfolio nástrojů a nářadí pro všechny zásadní technologie připojení a kroky montáže. S nástroji od společnosti HARTING můžete práci provádět rychleji, flexibilněji a přesněji než kdykoli předtím, takže i náročné montážní úkony zvládnete bez námahy a bez použití síly.

Vaše výhody:

  • Optimální koordinace mezi nástroji a součástmi i v přesných aplikacích
  • Rychlé a snadné použití nástrojů pro demontáž / montáž šetří čas
  • Nedestruktivní instalace komponentů
  • Zajištění správné funkce v aplikaci

 

Zakupte si nástroje nyní!

Montáž

  • Pro montáž komponentů HARTING
  • Pro podporu správné instalace
  • Pro vkládání kontaktů
  • Ergonomické designy
  • Navrženo pro nejnáročnější požadavky na přesnost

 

Zakupte si montážní nástroj nyní!

Demontáž

  • Pro demontáž komponentů HARTING
  • Pro podporu správné konečné instalace
  • Pro demontáž kontaktů
  • Snadná manipulace
  • Ergonomický design
  • Navrženo pro nejnáročnější požadavky na přesnost

 

Zakupte si vyjímací nástroj ještě dnes!

Kontakt na vás

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete poradit? Těšíme se, až se nám ozvete!

Kontaktujte nás nyní!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Průmyslové konektory Han® – nástroje

Tento přehledný průvodce výběrem ve formátu PDF vám poskytne kompletní přehled o široké nabídce produktů HARTING, které jsou dostupné na rozsáhlém trhu průmyslových konektorů Han®.


Krimpovací nástroje HARTING

Tento přehledný průvodce výběrem ve formátu PDF vám poskytne kompletní přehled o široké nabídce produktů HARTING, které jsou dostupné na rozsáhlém trhu krimpovacích nástrojů.


Konektivita zařízení HARTING – nástroje

Tento přehledný průvodce výběrem ve formátu PDF vám poskytne kompletní přehled o rozsáhlém sortimentu výrobků HARTING pro technologii připojování desek plošných spojů.