Products & Solutions
RJ45コネクタ – HARTING RJ Industrial® – イーサネットデータインターフェース
要求の厳しいタスクに対応するRJ45コネクタ、HARTING RJ Industrial®は、オートメーションと産業の構築に完全かつ最適にマッチするイーサネットケーブルシステムです。
要求の厳しいタスクに対応するRJ45コネクタ – PCBから配線盤まで、実証済みのHan® 3 Aフード/ハウジングでIP20またはIP65/67に対応します。HARTING RJ Industrial®は、オートメーションと産業を構築するための完全かつ最適なイーサネットケーブルシステムです。あらゆるアプリケーションに使用でき、同じ効果が得られるソリューションです。
RJ45コネクタは、現場で特殊工具を使わずに結線できる、ハーティングのRJ Industrial®製品ラインの中心製品です。現在、デバイス統合用PCBジャックから産業用データジャックまで、イーサネット伝送技術用の全製品を取り揃えています。もう一つの目玉はハイブリッドインターフェースです。RJ45コネクタとケーブルでデータ伝送と電力供給を統合することで、所用スペースを50%削減し、コストとスペースを節約します。
RJ45コネクタ - 取扱製品一覧
- RJ45 PCBジャック、トランスあり/なし、10/100Mbit/s~10Gbit/s
- 現場で簡単かつ迅速に結線できる、ネットワークにおけるデータ伝送用RJ45プラグとジャック
- 配線盤、DINレール引き出し口、IP65/67引き出し口
- 多彩なパッチケーブル
- ケーブルコネクタ、保護キャップ、ツールなどの適合アクセサリあり
規格適合品
- 機械、設備、ITに一貫して使用
相互プロファイル
- すべてのイーサネットベースのオートメーションプロファイルに使用可能
- Fast Ethernet用の堅牢な4線ケーブル
- ギガビットイーサネット以上に対応する8線ケーブルにより将来の多用途性を保証
高性能
- PCBからネットワークキャビネットに至るシームレスなソリューション
- タイプによって10/100Mbit/sから最大10GBit/sに適応
- メンテナンスしやすく、適応とネットワーク拡張が可能
周囲から独立
- IP20/30、保護環境、制御盤
- IP65/67、産業環境
- IP65/67、屋外エリアおよび特殊な用途
現場での組み立て
- 固定用とフレキシブルケーブル向けのIDC結線方式
- 特殊工具を一切使わずに現場で簡単に組立て