Conectores robustos auxiliam no reparo de trilhos e pontos ferroviários

Ao passar sobre os trilhos, os trens exercem grande força no solo. Os trilhos deformam-se sob a carga e retornam, de forma elástica, à posição inicial, após o veículo ferroviário ter passado por cima deles, o que é verdade pelo menos para trilhos em um solo com bom leito de cascalho e, portanto, sólido. A longo prazo, porém, o dormente perde sua estrutura sólida, mudando a geometria e a posição necessárias.

É aqui que os fabricantes Plasser & Theurer de Linz, na Áustria, começam com suas máquinas compactadoras e outros equipamentos. Essas máquinas reparam a plataforma ferroviária levantando e alinhando a via permanente composta por trilhos e dormentes. Além disso, eles compactam o lastro sob os dormentes até que o suporte do dormente fique estável novamente. Para este fim, os compactadores da máquina penetram na faixa de lastro e a compactam de acordo com o "princípio de compactação assíncrono de pressão equivalente".

Em uma variante, as unidades de compactação são acomodadas em um satélite da composição ferroviária. Enquanto a máquina principal trabalha continuamente, o satélite, incluindo as unidades de elevação e revestimento, bem como a unidade de compactação do lastro, funciona de forma cíclica. Os motores de tração acionam as unidades de trabalho, assim como o satélite inteiro. A energia necessária para a tração é transmitida através de conectores que são colocados entre o motor principal e o satélite.

Plasser & Theurer Unimat 09-4x4/4s

O conector necessário para o fornecimento dessas máquinas deve ser particularmente robusto: Ao ar livre, elas devem proteger dos contatos do pó e da água de forma segura. Além disso, as carcaças e bases devem proteger os contatos contra lascas de pedra Outro requisito é a segurança contra choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61 373. Como as unidades de compactação também exigem correntes altas, a Plasser & Theurer utiliza conectores industriais Han® 34 HPR. Suas carcaças/bases e molduras de retenção acomodam até quatro contatos de 650 A em uma interface. Assim, atingem uma maior densidade de contatos ou potência do que soluções comparáveis no mercado.
 

As carcaças/bases angulares Han® 34 HPR com cabos jumper permitem o fornecimento confiável de um veículo compactador (aqui: Plasser Unimat).

Como alternativa aos contatos 650 A, até 12 módulos da série Han-Modular® podem ser inseridos, permitindo tanto a alimentação como a transmissão de dados e/ou sinais. Para tais aplicações, a HARTING oferece o mais amplo portfólio que compreende mais de cem tipos de conectores modulares diferentes. A diversidade permite incontáveis possibilidades de configuração de interfaces híbridas. Assim, diferentes tensões, diferentes tipos de sinais, bem como de dados, por exemplo, para redes Ethernet, podem ser transmitidos através de um conector.

Plasser & Theurer são os líderes do mercado mundial em unidades compactadoras. No entanto, com suas máquinas e serviços eles vão além da manutenção dos leitos ferroviários. Eles são considerados o único fornecedor completo do mundo para a construção e manutenção de linhas ferroviárias.

HARTING Han® - Vídeos

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Catálogos, brochuras, folhetos