A robosztus csatlakozók segítik és támogatják a vasúti sínek és pontok javítását
A síneken haladva a vonatok hatalmas erővel hatnak a talajra. A sínek a terhelés hatására deformálódnak, majd a szerelvény elhaladását követően rugalmasan visszaállnak az eredeti helyzetükbe – legalábbis a megfelelő kavicsággyal rendelkező, így szilárd talajon lévő sínek. Hosszú távon azonban az ágy elveszíti szilárd szerkezetét, és így megváltozik a kívánt geometriája és helyzete.
Az ausztriai Linzben található Plasser & Theurer gyártó ilyen esetben kezdi el használni a döngölőgépeit és egyéb eszközeit. Ezek a gépek a síneket és talpfákat tartalmazó sínpanelek felemelésével és igazításával javítják a pályatestet. Ezenkívül összetömörítik a talpfák alatti töltőanyagot, hogy azok ismét stabilan álljanak. Ennek érdekében a döngölő csúcsa behatol az ágyba, és az „aszinkron azonos döngölési elv” alapján összetömöríti azt.
Az egyik változatban a döngölőegységek a vasúti kocsihoz csatlakozó szerelvényen találhatók. Miközben a gép folyamatosan halad, az emelő- és fektetőegységet, valamint a döngölőt tartalmazó szerelvény ciklikusan üzemel. A húzómotorok működtetik a munkavégző egységeket, valamint a teljes szerelvényt. A húzáshoz szükséges tápellátást a főmotor és a szerelvény között lévő csatlakozók viszik át.
A gépeket tápláló csatlakozóknak meglehetősen robosztusnak kell lenni: szabadtéren is megbízhatóan védeniük kell az érintkezőket a portól és víztől. Mindezek mellett a lengő és rögzített oldali csatlakozóházaknak védeni kell az érintkezőket a kőtörmelékektől. Egy másik követelmény a DIN EN 61 373 szabványnak megfelelő ütés- és rezgésállóság. Mivel a döngölő nagyfeszültséggel működik, a Plasser & Theurer a Han® 34 HPR ipari csatlakozókat használja. A hozzájuk tartozó lengő és rögízettt oldali csatlakozóházak valamint csuklós keretek egy interfészen belül legfeljebb négy darab 650 A típusú érintkezőt tartalmaznak. Így jobb érintkezési vagy energiasűrűséget érnek el, mint a piacon található egyéb megoldások.
A 650 A típusú érintkezők helyett a Han-Modular® sorozatból legfeljebb 12 modul is behelyezhető, amelyek így az energiaátvitel mellett biztosítják az adat- és/vagy jeltovábbítást is. Az ilyen alkalmazásokhoz a HARTING a legszélesebb, több mint száz különböző moduláris csatlakozót tartalmazó portfóliót kínálja. Ez a sokszínűség teszi lehetővé a hibrid interfészek számtalan konfigurálási lehetőségét. Így különböző feszültségértékek, jel- és adattípusok továbbíthatók egyetlen csatlakozón keresztül, pl. Ethernet hálózatok esetén.
A Plasser & Theurer világelső a döngölőegységek piacán. Mindazonáltal ezekkel a berendezésekkel és szolgáltatásokkal a pályatestek karbantartásánál sokkal többet nyújtanak. Őket tekintik a világon az egyetlen olyan cégnek, akik a vasútvonalak teljes körű kiépítését és karbantartását is elvégzik.