Sağlam konnektörler demir yolu hatlarının ve makasların bakımını desteklemeye yardımcı olur
Hatların üzerinden geçen trenler zemine muazzam güç uygular. Raylar yük altında deforme olur ve raylı taşıt üzerinden geçtikten sonra elastik olarak başlangıç pozisyonuna döner, bu en azından çakıl üzerindeki ve dolayısıyla sağlam zemin üzerindeki raylar için böyledir. Bununla birlikte uzun vadede yol yatağı sağlam yapısını kaybederek gerekli geometri ve pozisyonu değişir.
Bu noktada Linz, Avustralyalı üretici firma Plasser & Theurer, buraj makineleri ve başka aygıtlarıyla çalışmaya başlar. Bu makineler raylar ve traverslerden oluşan yol panelini kaldırıp hizalayarak yol yatağını düzeltir. İlaveten, traverslerin altındaki balastı, travers yatağı yeniden stabil hale gelene kadar sıkıştırır. Bu amaçla makinenin buraj kazması balast yatağına nüfuz ederek "senkronize olmayan eşit basınçlı buraj prensibine" göre sıkıştırır.
Bir modelde, buraj üniteleri trenin bir uydusunda bulunur. Ana makine sürekli olarak çalışırken kaldırma ve dresaj üniteleri ile balast eleme makinesini içeren uydu, döngüsel olarak çalışır. Cer motoru, iş üniteleri ve tüm uyduyu tahrik eder. Cer için gerekli güç, ana motor ile uydu arasında yerleştirilmiş konnektörler üzerinden iletilir.
Bu makineleri beslemek için gerekli konnektörlerin, özellikle dayanıklı olması gerekir: Açık havada kontakları toz veya sudan güvenilir şekilde korumak zorundadırlar. İlaveten gövdeler, kontakları sıçrayan taş parçalarına karşı korumalıdır. Bir diğer gereksinim, DIN EN 61 373 uyarınca şok ve titreşim güvenliğidir. Buraj üniteleri yüksek akımlar gerektirdiğinden Plasser & Theurer, Han® 34 HPR endüstriyel konnektörleri kullanıyor. Bunların gövdeleri ve tutma çerçeveleri, dörde kadar 650 A kontağı tek bir arayüzde barındırır. Bu nedenle piyasadaki benzer çözümlerden daha yüksek kontak veya güç yoğunluğu elde ederler.
650 A kontaklara alternatif olarak 12'ye kadar Han-Modular® serisi modül takılabilir, böylece hem güç hem de veri ve/veya sinyal iletimi sağlar. Bu tür uygulamalar için HARTING, yüzden fazla farklı tek modüler konnektörden oluşan en geniş portföyü sunar. Bu çeşitlilik, sayısız olası hibrit arayüz konfigürasyonuna olanak tanır. Böylece farklı gerilim, farklı sinyal tipleri ve örneğin Ethernet ağları için veri, tek bir konnektör üzerinde iletilebilir.
Plasser & Theurer, buraj ünitelerinde dünyada pazar lideridir. Bununla birlikte makineleri ve hizmetleri ile, yol yataklarının bakımının ötesine geçmektedir. Demir yolu hatlarının yapım ve bakımında dünyada tek eksiksiz tedarikçi olarak değerlendirilmektedir.