A automação industrial está se tornando parte do TI
A Ethernet é o sistema de comunicação, ou mais precisamente, a plataforma de comunicação, do futuro e continuará a ganhar importância à medida que a velocidade de dados aumentar. Esta tecnologia industrial fundamental já está sendo usada em quase todos os segmentos de automação. A HARTING fornece toda a tecnologia de conexão para esta plataforma.
A fim de explorar plenamente o potencial de uma moderna infraestrutura de rede baseada em Ethernet para a Indústria 4.0, são necessários três fatores: uma plataforma de comunicação padronizada; produtos de rede robustos e compatíveis com a indústria, tais como switches e cabos; e normas que assegurem a compatibilidade entre a tecnologia de automação e a tecnologia da informação, bem como entre hardware e software usados para as soluções da rede de dados.
A terceira edição da ISO/IEC 11801 combina agora as normas para o cabeamento estruturado em diversas aplicações, como em ambientes de escritório e industriais, centros de dados e serviços de construção. A nova norma industrial ISO/IEC 11801-3 fornece a base normativa para que ilhas de automação isoladas se tornem parte integral de uma rede corporativa.
A HARTING desenvolveu um sistema de cabos e conexões para ajudar os usuários a implementar soluções de cabeamento industrial consistentes. O bloco de terminais Ha-VIS preLink® está no coração do sistema: ele pode ser ligado por fios com segurança e sem erros em um só passo, usando a nossa ferramenta de montagem preLink®. Todos os componentes possuem proteção IP20 ou IP65/67.
Para conexões de ponta a ponta consistentes entre a fábrica e o escritório, os nossos conectores, tomadas e componentes de conectividade de fácil troca podem ser usados para uma ampla gama de dispositivos e interfaces de barramento de campo na tecnologia M12 ou RJ45.