Udržitelná datová centra vyžadují použití správných konektorů

Spotřebitelé, podniky a instituce se stále více spoléhají na vzdálené použití výpočetní techniky, aplikace a internet věcí. Společnost je závislá na úkolech, k jejichž plnění jsou zapotřebí datová centra. Téměř ve všech odvětvích dnes tato centra tvoří srdce každodenního provozu.

Zásadní je proto vysoká dostupnost IT infrastruktury, minimální výpadky a udržitelný provoz. Společnost HARTING spojila síly s dodavateli a provozovateli v rámci projektu Open Compute Project (OCP) a vyvinula konektor pro počítačové rozvaděče, který zvýší efektivitu datových center – Han® ORV3

Architektura serveru snižuje spotřebu energie

OCP se zaměřuje na redesign hardwarových technologií pro IT infrastrukturu. Cílem konsorcia je zefektivnit datová centra, zvýšit jejich flexibilitu a rychleji je škálovat. Základem těchto aktivit je otevřená výměna nápadů, specifikací a dalšího duševního vlastnictví zaměřená na dosažení maximální inovace v souvislosti se snižováním komplikovanosti technických komponent. OCP zpřístupňuje svá doporučení pro návrh serverových stojanů a rozvodů napájení zdarma na internetu. Od počátku roku 2023 je v aplikacích po celém světě implementována třetí verze doporučení Open Rack V3 (ORV3).

Datová centra se skládají z následujících oblastí:

  • Napájení a distribuce (včetně UPS)
  • Síťové připojení
  • Chladicí systémy
  • Bezpečnostní architektura
  • Monitorovací systémy
  • Serverové stojany / úložné jednotky

 

Optimalizační opatření jsou zpočátku zaměřena na oblasti s vysokou spotřebou energie. Kromě chladicího systému se jedná především o servery s architekturou upstream přenosů: společně mohou být zodpovědné za více než polovinu spotřeby energie datového centra. Kompaktnější rozvod energie může přispět ke zvýšení jeho účinnosti. ORV3 doporučuje specifické, ploché „napájecí police“: Pro srovnání jsou uvedeny velikosti 1OU s výškou 44 mm a 2OU s výškou 87 mm (hodnoty jsou zaokrouhleny). Připojení se tomu přizpůsobí: navrhované pouzdro konektoru pro střídavý proud je na straně kontaktní plochy vysoké necelých 24 mm.

Nižší emise CO2, menší nároky na prostor

Napájecí police se používají pro usměrňování a distribuci energie v datových centrech a také pro správu systému. Vedle energetické účinnosti je nejdůležitějším požadavkem na kvalitní konektory maximální flexibilita. V případě odstávky musí konstrukce umožnit co nejjednodušší instalaci i výměnu součástí, aby byly celkové náklady na vlastnictví co nejnižší. Konektory pro střídavý proud vyhovující normě ORV3 se vejdou do ploššího stojanu 1OU, což podporuje miniaturizaci. V konektoru je sedm kontaktů (480 V/32 A), které umožňují dva třífázové přenosy. Datová centra mohou zvýšit svou produktivitu v daném prostoru. Řešení HARTING tak podporuje optimalizaci efektivity, o kterou usiluje OCP při výstavbě a rozšiřování datových center.

Kabelové sestavy s napájecím konektorem Han® ORV3

Konektory Han® ORV3 pro systémy stojanů zajišťují rovnováhu mezi požadavky na standardizaci a snahou o co největší flexibilitu při konfiguraci osazených kabelů. OCP také poskytuje doporučení pro „osazení AC napájecích kabelů“ a společnost HARTING pro tento účel nabízí kompatibilní osazené kabely, které přenášejí napájení přímo z centrálního zdroje do napájecí police. Řešení jsou co nejjednodušší a skládají se pouze z několika položek. Tyto klíčové vlastnosti podporují vysokou dostupnost centra a v případě poruchy jednotky stojanu zajišťují nízké průměrné doby opravy.

Shrnutí

Použití standardizovaných, spolehlivých komponent, které odpovídají doporučením OCP, může výrazně zkrátit prostoje datových center a zkrátit dobu oprav. Kromě dodržování norem zvyšuje použití vysoce kvalitních materiálů spolehlivost rozvodu energie pro počítačové stojany. Han® ORV3 zvyšuje efektivitu, umožňuje lepší využití prostoru a zkracuje prostoje. Díky přístupu založenému na otevřeném zdrojovém kódu lze ušetřit zdroje – a tím pádem zvýšit udržitelnost.

Get in touch
Frank Quast
Head of PM Installation Technology, HARTING Electric