Han® HMC:テストプラットフォームを1万回確実に接続

機器、集合ユニット、マシンは、大量生産される際に品質保証の目的で機能性テストを受けます。大量のサンプルをすばやく同等にテストするには、テストプロセス中にユニット電源だけでなく、信号やデータのインターフェースの接続もすばやくつないで外す必要があります。 

最近まで、こうした用途には結線ソリューションや標準の産業用コネクタが使用できましたが、通常、これらのコネクタは数百回の嵌合にしか耐久できない設計でした。しかし、現実として、テスト装置に年間数千回の嵌合を行わなければならない場合があります。標準の産業用コネクタは、こうした用途では負荷が大きすぎる可能性があります。

サンプルと装置を毎日複数回再接続する場合には、別のソリューションが必要です。接続を頻繁に変更する工具、機械、設備には、数千回嵌合しても、安全に電力、データ、信号を伝送できるインターフェースが必要です。そのため、使用するコネクタは高嵌合回数に適したものでなければなりません。 

ハーティングはこうした理由から、 Han® HMC シリーズを設計しました。このシリーズのコネクタは、1万回嵌合した後でも、EN 61984の要件を確実に満たします。 Han®産業用コネクタでは、特殊な金メッキでコンタクトをカバーするなど、先進的な設計をさらに開発することで、このような耐久性が達成されました。 

Han® HMC

頑丈な HMCフードとハウジング は、過酷な工業環境に適しています。標準のフードやハウジングと比べると、これらのハウジング(サイズ6 B〜24 B)の相互接続システムは、1万回の嵌合に確実に耐久するよう最適化されています。このシリーズには、Han® DとHan E®コンタクトのみを使用する必要があります。対応する絶縁体(例えば、保護接地用にコンタクトが搭載される場合に使用)も、高嵌合回数の用途に特別に適格性が確認されています。 

 HMCフードとハウジング は、接続に保護等級IP65を確保します。自動ドッキングステーションに特殊なフレームを使用し、高嵌合回数に対応しています。このシリーズは、自動テストプラットフォームに新しい可能性をもたらします。 

 Han® HMC は、2013年に発売されて以来、特殊なフードとハウジング、コンタクト、絶縁体を揃えた包括的な製品群へと成長しました。これらの製品は嵌合回数の多いテストプラットフォームや他の用途に多くのチャンスをもたらします。

コネクタコンポーネントの品質は、German Accreditation Body(ドイツの認証機関)によって承認および認定されたハーティングの自社HQT研究所でテストされ、認証されています。

 HMC シリーズは、弊社の同じサイズの標準コネクタと互換性があります。そのため、構造設計の変更を行わなくても、すでに使用しているコネクタを徐々に Han® HMCソリューションに入れ替えることが可能です。

Han® エアーモジュール・メタル

多くのテストプラットフォームは、例えば空気弁アイランドや空気圧装置に圧縮空気を供給するために、空気圧インターフェースを必要とします。ハーティングはこうした用途のために、実績のある Han®エアーモジュールのバリエーションを開発しました。プラスチック製コンタクトを持つこれまでのモデルと違い、 Han®メタル・エアーモジュール は、最大1万回の嵌合に耐久します。

10バールの連続的作動圧力にも耐久するよう設計されているため、通常使用される工業用圧力8バールを超える作動圧力が必要な用途にも使用できます。

HARTING Han® - スマート技術へ導く

 メタル・エアー・モジュール は、Han® DやHan E®のコンタクト、およびHan® HMCモジュール用のHMCインサートと組み合わせられ、  Han-Modular®ヒンジフレーム や自動ドッキングシステムの特殊フレームに取り付けられます。HMCコネクタとコンタクトに使用されている素材の耐久性と、多様なモジュラー設計を組み合わせることで、一つのインターフェースから各種媒体を伝送することができます。

お客様のコメント:

ハーティングの矩形コネクタは汎用性が高く、しかも取り扱いが簡単です。そのため、ハーティングの産業用コネクタから電力を供給されるigus®の完全組立済み高品質パワーチェーンシステムは、より迅速に世界中のお客様に提供されています。
 

詳細

Christian Stremlau
readychain® & readycable®, igus® GmbH 事業部長

ハーティング Han® 動画

HARTING Han® - 押込式産業用コネクタ

関連資料