HARTING dla transportu
Łatwa obsługa to oszczędność czasu i kosztów
W ograniczonej przestrzeni prosty proces montażowych ma ogromne znaczenie. Rozwiązania HARTING, dzięki łatwości zastosowania wspomagają i ułatwiają codzienną prace monterów.
W pojazdach szynowych nie ma zbyt wiele przestrzeni.
Złącza HARTING plug & play do transmisji danych, sygnałów i zasilania zajmują niewielką ilość miejsca. Jednocześnie złącza te muszą być umieszczone w wytrzymałych obudowach oraz, tak samo jak przewody, ekranowane od zakłóceń elektromagnetycznych (EMC).
Rozwiązania HARTING, dzięki łatwości zastosowania wspomagają i ułatwiają codzienną prace monterów.
Łatwa obsługa połączeń międzywagonowych
Han® 24 HPR EasyCon w krótkiej wersji to złącze HARTING do wiązek międzywagonowych zapewniające więcej przestrzeni na podłączanie. Obudowa podzielona jest na dwie części, co zapewnia przyjazny dla użytkownika proces montażu i łatwe przeglądy połączeń przewodów i ekranów w systemie otwartym.
Klient korzysta z większej przestrzeni na okablowanie w porównaniu do standardowej obudowy Han® HPR, co sprawia, że złącze jest idealne w krótkich połączeniach międzywagonowych. Pozwala na stosowanie monoblokowych wkładów lub modułów Han-Modular®. W obudowie można zastosować połączenia ekranu i odciążenie naciągu.
Więcej przestrzeni na połączenia dla interfejsów Han® HPR
Stosowanie adaptera do powiększonych obudów Han® 16 i 24 HPR pozwala zwiększyć przestrzeń na połączenia i poprawić dostępność komponentów. Liczba możliwych zastosowań stale rośnie.
Rozwiązanie jest również kompatybilne ze standardowymi obudowami Han® HPR z montażem przelotowym i pozwala na stosowanie monoblokowych wkładów lub modułów Han-Modular®.