Bądź sprytny. Włącz IIoT.
Ethernet jednoparowy łatwe objaśnienie
Poznaj aktywator Przemysłu 4.0 i IIoT ściągając darmowego eBooka i krótkie filmy wideo.
Pobieranie eBooka & krótkie filmy:
Szybki start.
Od najmniejszego czujnika po chmurę: ethernet jednoparowy (SPE) umożliwia pozbawioną barier transmisję danych przez Ethernet z wykorzystaniem tylko jednej pary przewodów przy prędkości do 1 GB/s i zasięgach do 1000 metrów.
SPE oferuje idealną infrastrukturę dla IIoT i Przemysłu 4.0 i doskonale nadaje się do IIoT dzięki wysokiej dostępności oraz szybkiej i bezpiecznej transmisji dużych ilości danych.
SPE dodatkowo sprawia, że poziom obiektów jest inteligentny. Urządzenia, przewody i technologia połączeń powinny stać się wydajniejsze, mniejsze i wytrzymalsze.
Poznaj Ethernet jednoparowy dzięki naszemu darmowemu ebookowi i krótkim filmom.
Poznasz
- podstawową terminologię oraz zasady działania SPE
- przyczyny, dla których SPE doskonale nadaje się do IIoT i Przemysłu 4.0
- zalety, jakie SPE oferuje w aplikacjach przemysłowych
- trendy, dzięki którym dowiesz się, które standardy przemysłowe będą ważne w przyszłości
O HARTING
Grupa Technologiczna HARTING jest jednym z wiodących na świecie dostawców technologii łączeniowych dla trzech kluczowych arterii: danych, sygnałowej i zasilania. Łączy w sobie 14 zakładów produkcyjnych i 44 przedstawicielstwa. Ponadto firma produkuje również systemy kasowe dla handlu detalicznego, siłowniki elektromagnetyczne do użytku w branży motoryzacyjnej i seryjnych zastosowaniach przemysłowych, urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzęt i oprogramowanie dla klientów oraz rozwiązania w zakresie automatyki, budowie maszyn i urządzeń, robotyce i transporcie. W roku fiskalnym 2017/18, około 5 000 pracowników wygenerowało obroty na poziomie 762 milionów euro.