Jděte na to chytře. Realizujte IIoT.
Jednopárový Ethernet – srozumitelné vysvětlení
V bezplatné elektronické knize a krátkých videích se seznámíte s technologií, která umožňuje realizovat koncepce Průmyslu 4.0 a IIoT.
Elektronická kniha ke stažení a krátká videa:
Průvodce, který Vám usnadní Vaše začátky.
Od nejmenšího snímače do cloudu: Jednopárový Ethernet (SPE) umožňuje realizovat bezbariérový přenos dat přes Ethernet po jediném páru vodičů rychlostí až 1 Gbps a na vzdálenost až 1 000 metrů.
SPE nabízí ideální infrastrukturu pro IIoT a Průmysl 4.0 a díky vysoké dostupnosti a rychlému a bezpečnému přenosu velkých objemů dat představuje dokonalou volbu pro IIoT.
SPE přináší inteligenci na provozní úroveň. Přístroje, kabely i připojovací technika jsou s ním výkonnější, menší a robustnější.
Poznejte jednopárový Ethernet v naší bezplatné elektronické knize a krátkých videích.
Co všechno se v nich dozvíte
- Základní terminologie a funkce SPE
- Proč je SPE ideální volbou pro IIoT a Průmysl 4.0
- Výhody, které SPE nabízí pro průmyslové aplikace
- Které nové průmyslové normy budou důležité
O společnosti HARTING
Technologická skupina HARTING je jedním z předních světových dodavatelů průmyslové konektorové techniky v rámci třech klíčových oblastech: data, signály a napájení. Disponuje 14 výrobními závody a 44 prodejními společnostmi. Společnost dále vyrábí také pokladní systémy pro maloobchody, elektromagnetické akční členy pro automobilovou a průmyslovou sériovou výrobu, nabíjecí techniku pro elektromobily, jakož i hardware a software pro zákazníky a aplikace v oblasti automatizace, strojírenství, strojního inženýrství, robotiky a dopravy. S přibližně 5 500 zaměstnanci společnost dosáhla v roce 2019/20 obratu 759 milionů eur.