Techniki przyłączenia
Podręcznik HARTING - techniki przyłączenia
Właściwa technika przyłączenia odgrywa kluczową rolę w niezawodnym i wydajnym podłączaniu urządzeń, maszyn i sprzętu. Sprawdź w naszym nowym podręczniku, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Innowacyjne, szybkorozłączalne połączenia zapewniają długotrwałą elastyczność i ułatwiają tworzenie przyszłościowych konstrukcji modułowych. Wybór złącza wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i praktycznego doświadczenia. Które złącze jest odpowiednie do mojego zastosowania? Ten niewielki podręcznik został opracowany przez ekspertów ds. złączy z firmy HARTING.
Podręcznik powinien pomóc w wyborze komponentów, a także w instalacji lub montażu złączy i kontaktów firmy HARTING. Zawiera instrukcje dotyczące prawidłowego i profesjonalnego wykonania przyłączeń oraz kryteria niezbędne do sprawdzenia, czy interfejs został zaprojektowany zgodnie z normami. Podręcznik jest podzielony według technik przyłączenia, dzięki czemu można szybko i łatwo znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla danego zastosowania.
Podręcznik firmy HARTING dotyczący technik przyłączenia ukazał się po raz pierwszy w 2008 r. pod tytułem "Rzeczy, które należy wiedzieć o technikach przyłączeń złączy". Niniejsze wydanie z 2023 r. zostało gruntownie zaktualizowane. Zakres zmian jest różny w poszczególnych rozdziałach i zależy od innowacji technicznych i zmian norm w danych dziedzinach.
Odkryjesz:
- Przegląd największej różnorodności technik przyłączenia dla złączy przemysłowych
- Instrukcje i filmy montażowe&
- Normy i wytyczne
- Przykłady zastosowań
- Instrukcja obsługi
- Powiązane narzędzia