Ürün & Çözümler

Dairesel konnektörler

HARTING, yaygın olarak kullanılan tüm boyutların ve kodlamaların kullanıldığı kapsamlı bir yuvarlak konnektör yelpazesine sahiptir.

Endüstriyel bağlantı teknolojisinin en büyük üreticilerinden biri olan HARTING, yaygın olarak kullanılan tüm boyutların ve kodlamaların kullanıldığı kapsamlı bir yuvarlak konnektör portföyüne sahiptir. Ürün yelpazesinde; yuvarlak konnektörler, kalıplanmış kablo takımlarının yanı sıra  PCB konnektörleri ve  panel geçişleri bulunur.

Cihaz ve kablo tarafları için yuvarlak konnektörler

M8

  • Tipik uygulama: Sensörler & aktüatörler için Sinyal /  Ethernet bağlantıları
  • A, D, P Kodlama
  • 3 - 8 uçlu
  • Vidalı kilitleme ve PushPull hızlı kilitleme sistemi

M8 yuvarlak konnektörler, saha düzeyinde tipik olarak G/Ç kutuları ve alan tasarrufu sağlayan diğer cihazlar için kullanılır. Bu konnektörlerin kompakt boyutu, zorlu IP65/67 ortamlarında sinyal ve veri iletimi yaparken onları ideal birer konnektör haline getirir.

M12

  • Tipik uygulamalar
    • Sinyaller (A, B kodlama), 2 – 12 uçlu
    • Veri (D, X kodlama), 4 ve 8 uçlu
    • Güç (L, S, K kodlama), 3 ve 4 uçlu + FE/PE, en fazla 16 A / 630 V
    • Hibrit (Y kodlama), veri ve güç için 4 + 4 uçlu

M12 yuvarlak konnektörler, bu ürün grubunda en yaygın kullanılan boyutlardan biridir. M12 boyutu, tüm endüstriyel can damarlarına, yani güç, sinyal ve veriye yönelik çeşitli kodlamalar ile sunulur. IP65/67 koruma sınıfına sahip ve sağlam bir metal muhafaza ile korunan bu konnektörler, zorlayıcı uygulamalarda tamamen güvenilir bir bağlantı sağlar.

M23

  • Tipik uygulamalar
    • Sinyaller 6 -19 uçlu
    • Kapasite 6 – 9 uçlu
    • Hibrit4+4+3+PE uçlu
  • Vidalı kilitleme ve sürgülü hızlı kilitleme sistemi (ComLock)

M23 yuvarlak konnektörler, yüksek miktarda güç iletimine veya birçok sinyal kontağının birleştirilmesine ihtiyaç duyulan endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Bunlar genellikle sürücüler için kullanılmaktadır.

M23 Seçim Kılavuzunu İNDİRİN

M23 configurator

Using the configurator for M23 circular connectors, you can quickly and easily create a customised circular connector for your specific application – including a comprehensive engineering data package.

M23 configurator

7/8“

  • Tipik uygulamalar: Sürücüler için güç kaynağı
  • 2 - 5 uçlu

7/8", çeşitli uygulamalarda güç kaynağı bağlantıları oluşturmaya yönelik tipik bir arayüzdür.

Gıda endüstrisine yönelik Han® F+B konnektörler

  • Tipik uygulamalar: Gıda üretimindeki Makineler & Cihazlar
  • Özellikle püskürtme bölgesine yönelik temizlemesi kolay  tasarım
  • F+B - Food & Beverage (Gıda ve İçecek)

Han F+B, gıda endüstrisine özgü zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmış bir yuvarlak konnektördür. Bağlantı teknolojisi, temizlik ekipmanlarındaki su jetlerine karşı ekstra koruma ve temizlik maddelerine karşı direnç sunar.

HARAX® panel geçiş

  • Tipik uygulama: Lambalar, sürücüler, cihazlar vb. için düşük maliyetli güç bağlantısı.
  • HARAX® sonlandırma tekniği ile kolay ve aletsiz kurulum
  • IP67 sayesinde açık ve nemli alanlarda kullanıma uygundur

HARAX panel geçiş, hiçbir alet kullanmadan bağlanabilir. Panel geçiş; hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilen yapısı sayesinde, güvenilir bir cihaz bağlantısı oluşturur.

A kodlu

  • Tipik uygulama: Sensörler ve aktüatörler için sinyal iletimi
  • Boyutlar: M8 (IEC 61076-2-104) ve M12 (IEC 61076-2-101)
  • Çalışma akımı: 1,5 – 7,5 A
  • Çalışma gerilimi: 30 - 250 V
  • Kontak sayısı: 3 - 12

3 - 5 uçlu A-Kodlaması, saha cihazlarının güç kaynağında kullanılır. 8 - 12 uçlu A-Kodlaması, sinyal iletimine yönelik tipik bir kodlamadır.

B kodlu

  • Tipik uygulama: Fieldbus sistemleri için veri iletimi (PROFIBUS)
  • Boyut: M12 (IEC 61076-2-101)
  • 2, 4 ve 5 uçlu

B-Kodlaması, PROFIBUS iletimleri için kullanılır.

D-kodlu

  • Tipik uygulama: Endüstriyel Ethernet ağları için veri iletimi
  • Boyutlar: M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
  • Veri hızı: 100 Mbit/sn

D-Kodlaması, Endüstriyel Ethernet uygulamalarında veri iletimi yapan yuvarlak konnektörlerde kullanılır. D-Kodlamasının, 100 Mbit/sn hızına kadar ulaşabilen bir Fast Ethernet ağı oluşturduğu tespit edilmiştir.

K kodlu

  • Tipik uygulama: Küçük sürücülerin güç iletimi
  • Boyut: M12 (IEC 61076-2-111)
  • Elektrik / gerilim 12 A / 630 V
  • 4 uçlu + PE

K-Kodlaması, güç iletimi için kullanılan kodlamalardan biridir. K-Kodlamalı M12 dairesel konnektörler genellikle güç düzeyi 7,5 kW'a kadar olan sürücüler için kullanılmaktadır. M12 Power, diğer cihazlara güç sağlamak için kullanılabilen, alan tasarrufu sağlayan bir çözümdür.

L-kodlu

  • Tipik uygulama: Yüksek akım ve gerilimlerin iletimi
  • Boyut: M12 (IEC 61076-2-111)
  • 4 uçlu + FE
  • Çalışma akımı: en fazla 16 A / 63 V

L-Kodlaması, cihazlara güç sağlamak için kullanılır. K-Kodlamasından farklı olarak, bir FE kontağına sahiptir ve farklı bir voltaj aralığı için tasarlanmıştır.

P kodlu

  • Tipik uygulamalar: EtherCAT P uygulamaları için veri & güç iletimi
  • Boyut: M8 (IEC 61076-2-114)
  • 4 uçlu
  • Çalışma akımı: 4 A / 60 V
  • 100 Mbit/sn

P-kodlaması, EtherCAT P protokollerinde veri iletimleri için kullanılır. Verileri ve 240 W'a kadar varan enerjiyi aynı anda iletme kabiliyetine sahiptir.

S kodlu

  • Tipik uygulama: Daha küçük cihazlar için güç konnektörü
  • Boyut: M12 (IEC 61076-2-111)
  • 3 uçlu + PE
  • Elektrik / gerilim 12 A / 630 V

S-Kodlaması, daha küçük cihazlara güç sağlamak için tercih edilir.

Y kodlu

  • Tipik uygulama: Sinyallerin ve gücün tek bir konnektörde hibrit iletimi
  • Boyut: M12 (IEC 61076-2-113)
  • 8 uçlu (Tip 4)
    • 4 x güç: 6 A, 50 V
    • 4 x veri: Kat. 5, 0,5 A, 50 V

Y-Kodlaması, hibrit bir birleşim yüzüne sahiptir. Temel can damarları olan güç ve veriyi cihazlara aynı anda iletme kabiliyetine sahiptir. Dört veri kontağı, 100 Mbit/sn hızına kadar ulaşabilen bir Fast Ethernet ağı oluşturmaya olanak tanır. Dört güç kontağı, 300 W'a kadar güç iletir. Y-Kodlaması gibi hibrit bağlantılar, aynı anda birden fazla can damarını besleyebilir. Bu, ayrı arayüzler kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak kaynak tasarrufu sağlar ve cihazları minyatürleştirmeyi aktif olarak destekler.

X kodlu

  • Tipik uygulama: Endüstriyel Ethernet ağları için veri arayüzü
  • Boyut: M12 (IEC 61076-2-109)
  • Veri hızı: 1; 2,5; 10 Gbit/sn
  • 8 uçlu

X-Kodlaması, zorlayıcı ortamlarda Endüstriyel Ethernet iletimi için kullanılır. Mükemmel kablajı sayesinde bu kodlama, 10 Gbit/sn hızına kadar ulaşabilen bir iletiimi mümkün kılar. Veri akışları, sağlam metal muhafaza sayesinde elektromanyetik etkilere karşı verimli şekilde korunur.

HARTING Crimp M12 Power L coded

Sıkmalı sonlandırma

Sıkma sonlandırmalarında bir tel, sıkma penseleri veya hidrolik/pnömatik sıkmak aletleriyle kontrollü şekil değiştirme ile sıkmalı kontağın içinde gaz sızdırmaz bir biçimde sarılır. Bu teknik, adeta bir soğuk kaynak üreterek eskimeye, şok ve titreşim kaynaklı mekanik strese karşı ideal direnç sağlar.

Sonlandırma teknikleri hakkında daha fazla bilgi
HARAX M12 S

HARAX® Sonlandırma

HARAX®, HARTING'in aletsiz hızlı sonlandırma tekniğidir. Kontak, yalıtım yer değiştirme kontakları ile kurulur. HARAX® bağlantılı M8 / M12 yuvarlak konnektörler, iş sahasında elle kolayca monte edilebilir.

Sonlandırma teknikleri hakkında daha fazla bilgi
M12 circular connector screw termination

Vidalı sonlandırma

Vidalı sonlandırmalarda tel, bir vida kullanılarak yuvarlak konnektörün erkek kontağı/kontak manşonu üzerine kıvrılır. Teknik basit ve etkilidir ve herhangi bir özel alet gerektirmez.

Sonlandırma teknikleri hakkında daha fazla bilgi
HARTING preLink M12 connector

preLink® yalıtım yer değiştirme terminali

preLink®, yalıtım yer değiştirme tekniğine dayalıdır ve 10 Gigabit/sn'ye kadar olan veri konnektörleri için kullanılır. Teller, küp şeklindeki bir sonlandırma bloğuna geçirilir ve montaj pensesi kullanılarak tek bir işlemde sıkılır/kontak oluşturulur ve kısaltılır. Bu sonlandırma bloğu, M12 yuvarlak konnektörlerin yanı sıra uyumlu RJ45 konnektörlerine, kablo bağlantılarına veya PCB soketlerine takılabilir. Birleşim yüzü istenildiği zaman saniyeler içinde değiştirilebilir.

preLink® hakkında daha fazla bilgi

Reflow lehimleme sonlandırması (THR)

THR (Through Hole Reflow) lehimleme teknolojisi ile konnektör, kaplamalı PCB deliklerine sokulur. Bu işlem, PickPlace dizgi makineleri ile otomatik olarak yapılabilir. Bu THR bileşenleri daha sonra, yaygın reflow lehimleme sürecinin bir parçası olarak yüzeye yerleştirilmiş bileşenlerle lehimlenir.

Reflow sonlandırma (SMT)

SMT (Surface Mounted Technology) konnektörleri, açık delik teknolojisinin aksine tel terminallerine sahip değildir, ama doğrudan PCB yüzeyindeki lehim pedlerine lehimlenir. Bu prosedür, tek tip bir sonlandırma tekniğine dayalı olarak devre kartı yerleştirme işlemi için kullanılır. SMT konnektörlerinin kullanılması, ayrı dalga lehimleme ihtiyacını ortadan kaldırarak avantajlar sunar.

Dalga lehimleme sonlandırması (THT)

Geleneksel lehimleme teknolojisinin verimliliği yıllar içinde kanıtlanmıştır; en yüksek düzeyde mekanik stabilite ve işlem güvenliği sağlar. Konnektörlerin lehimleme pinleri kaplamalı PCB deliklerine sokulur. Daha sonra bunlar otomatik ve eş zamanlı olarak dalga lehimleme tekniğiyle diğer bileşenlere lehimlenir.

Vidalı kilitleme

Vidalı yuvarlak konnektör, yuvarlak olmayan konnektörlere kıyasla çok sayıda avantaja sahiptir: bağlantı kompakttır ve sızdırmazlık halkaları ve doğru tork ile yüksek derecede koruma sağlayabilir. Ek olarak, kullanım son derece açık ve basittir, ancak zaman alıcıdır.

PushPull kilitleme mekanizması

PushPull kilitleme sistemi için cihaz soketine bir kontur eklenir. Uyumlu PushPull konnektörü bunun içine oturtulur. Bu yapı, yuvarlak konnektörlerin, sınırlı kurulum alanlarında bile hızlı ve aletsiz olarak birleştirilmesini sağlar. Tek bir tıklama, titreşime ve darbeye dayanıklı bir bağlantının oluşturulduğunu belirtir. PushPull kilitleme mekanizması, IEC 61076-2-010 uyarınca uluslararası düzeyde standardize edilmiştir.

Teknik İnceleme: Yuvarlak konektörlerin standardizasyonu

Teknik inceleme, yuvarlak konnektörlerin diş boyutu, birleşim yüzü, kilitleme tipi ve teknik karakteristik özellikleri gibi standartlaştırılmış çerçeve özelliklerini açıkça listeler.

Web semineri: Endüstriyel Ethernet trendleri:

Bu web semineri serisinde Endüstriyel Ethernet sektöründeki trendleri, gelişmeleri ve çözümleri tanıtıyoruz. Endüstriyel Ethernet uygulamalarına yönelik elektrik bağlantısı alanındaki tüm mevcut gereksinimler ve seçenekler hakkında bilgi edineceksiniz.

Web seminerlerine git
HARTING'in sunduğu yuvarlak konnektör yelpazesini keşfedin

Doğru yuvarlak konnektör hangisi?

Yuvarlak konnektörler, endüstriyel uygulamalarda en yaygın olarak bulunan fişli arayüzler arasındadır. Yuvarlak konnektörler aracılığıyla oluşturulan elektrik bağlantıları, harici etkilere karşı güvenli bir şekilde korunur. İz, toz, kir, gres ve yağların yanı sıra nem de güvenli bir şekilde uzak tutulur. Endüstride ve trafik mühendisliğinde yaygın olarak oluşan titreşimler ve hareketlerde bile yuvarlak konnektörlerle elde edilen bağlantının stabilitesi etkileyicidir. Uygulama yelpazesi geniştir: sensörler, sürücüler ve dönüştürücüler, ağ bileşenleri ve işletim cihazları yuvarlak konnektörlerin tipik uygulama alanlarıdır.

Standartlaştırılmış boyutlar ve birleşim yüzleri güvenlik sağlar

Yuvarlak konnektörlerin boyutu ve birleşim yüzleri genellikle standartlaştırılmış diş boyutlarına karşılık gelir. Bu, farklı üreticilerin yuvarlak konnektörlerinin birbiriyle uyumlu olmasını sağlar.

Her boyutun tipik uygulama alanları vardır. Bunlar, istenilen veya mevcut eklenti boyutuna ek olarak, tel sayısı ve kesiti ve mevcut taşıma kapasitesi gibi fiziksel performans verilerinden de kaynaklanmaktadır. HARTING, hem metrik dişli (M) hem de boyutu inç olarak hesaplanmış dişli yuvarlak konnektörlere sahiptir. Metrik yuvarlak konnektörler, dünya genelindeki en yaygın arayüzlerden biridir. Bunların kökeni, kilitleme  mekanizmalarının şekline dayanmaktadır. Bu, ISO 1502 ile uyumlu vidaların boyutlarına ve standardizasyonuna dayanmaktadır. Bu nedenle, metrik yuvarlak konnektörler, tüm standart vida bağlantılarında olduğu gibi, kilitleme alanında her zaman milimetre cinsinden sabit bir tanımlanmış çapa sahiptir. M8 = 8 milimetre vb.

Kodlama, hatalı birleştirmeyi önler

Yuvarlak konnektörlerin birleşim yüzleri, yanlış birleştirmeyi önlemek için kodlanmıştır. Kodlama, yalıtım gövdelerinin içine yerleştirilmiştir. M8 ve M12 yuvarlak konnektörler, kodlamayı ve ona uygun uygulamayı ayırt etmek için kullanılan harflere görsel açıdan benzeyen kodlamalara sahiptir.

Yuvarlak konnektörlerin iş sahasında bağlanması

Tellerin konnektördeki erkek kontağa/manşona güvenli ve kalıcı olarak sağlam bir şekilde bağlanması, verilerin, sinyallerin ve gücün hatasız iletimi için temel bir gerekliliktir. Konnektörün türüne ve kullanımına bağlı olarak, her biri farklı faydalar sunan çeşitli bağlantı türleri oluşturulabilir. İş sahasında monte edilebilen konnektörler aletsiz veya özel sıkma pensesi ile sıkılabilir.

Soket gövde, ortam koşullarına karşı koruma sağlar

Konnektör soket gövdesi, ortam koşullarına karşı harici korumayı oluşturur. Plastik veya metal soket gövdeler kullanılır. Metal soket gövdeler, sağlam tasarımlarına ek olarak, elektromanyetik girişime (EMC) karşı koruma sağlar. Soket gövdeden kabloya geçiş, kablo rakoru, sıkma flanşı veya üst kalıplama ile yapılır.