Ha-VIS preLink® - Vorteile

Ha-VIS preLink - Vorteile

Der wesentliche Vorteil dieser Technik ist die absolute Prozesssicherheit bei der Installation. Das System ist fehlerresistent und liefert durch den immer gleichen Installationsprozess durchgehend hohe Performance und Langzeitstabilität. Garantiert wird dies durch die exakte Abstimmung von preLink® Montagezange mit den preLink® Abschlussblöcken.

Weitere Vorteile sind:


Standardkonform

  • Durchgängige Nutzung der Verkabelung für Maschinen, Anlagen und IT


Profilübergreifend

  • Nutzbar für alle Ethernet-basierte Automatisierungs-Profile
  • Robuste 4-adrige Verkabelung für Fast Ethernet
  • Zukunftssichere 8-adrige Verkabelung für Gigabit Ethernet und mehr


Leistungsfähig

  • Durchgängige Übertragungsleistung nach Kategorie 6A bis 500MHz
  • Geeignet für 100Mbit/s, Gigabit Ethernet und 10GBit/s
  • Einfach in Wartung, Anpassung und Erweiterung des Netzes


Umgebungsunabhängig

  • IP20/30, Geschütze Umgebung, Schaltschrank
  • IP65/67, Industrielle Umgebung
  • IP65/67, Außenbereich und Spezialanwendungen


Vorkonfektioniert

  • Alternative zur Vor-Ort Montage
  • Schnell eingesetzt oder ausgetauscht
  • Geprüfte Verbindung ab Werk


Vor-Ort Montage

  • Prozesssichere Montage durch preLink® Zange
  • Einfach und schnell
  • Immer gleich für alle Steckverbinder-Typen