Os insertos de alta densidade deixam mais espaço para a robótica

Durante o desenvolvimento de novos campos de aplicação, por exemplo, em linhas de montagem, os fabricantes de robôs se confrontam com dois desafios principais: A necessidade de os robôs precisarem de sensores cada vez mais sensíveis; bem como o fato de eles precisarem ser menores e mais flexíveis para poder realizar operações de montagem mais complexas. Os conectores industriais Han®  suportam o desenvolvimento de tais sistemas de robôs por meio da aceleração da miniaturização e garantia da transmissão segura de dados .

Interfaces de alta densidade com configuração híbrida

Em complemento aos sinais elétricos, os conectores modulares também podem transmitir ar comprimido, ondas de luz e altas correntes. Como interface "híbrida", eles cumprem a tarefa de diversas interfaces individuais pequenas. A fim de utilizar de forma otimizada o espaço do conector, a HARTING vem aumentando constantemente a densidade de contatos dos módulos Han-Modular® . 

O Han® DD Quad Module é um módulo dual. Fornece espaço para até 42 contatos de Han® D  em um conector de três centímetros de largura. Os contatos transmitem energia ou sinais até 10A/150V. 

O segundo exemplo é o Han® High Density Module: completamente carregado tem 25 contatos D-sub localizados dentro do módulo, com capacidade de transmissão de sinais até 4 A e 50 V. Outros módulos  Han-Modular® com densidades de contato ainda maiores estão em desenvolvimento.

Conector Han® é econômico em espaço integrado no braço articulado de uma instalação de montagem DEF, fabricado pela HARTING Applied Technologies

Monoblocos de muitos polos para robótica

Monoblocos são uma boa alternativa para aplicações que possuem apenas espaço limitado para sua instalação. O Han® 72 DD, por exemplo, é frequentemente utilizado para alimentar fogões industriais. Com uma largura de 78 a 85 milímetros, os insertos Han® 72 DD oferecem espaço para um total de 72 contatos que são adequados para a transmissão de qualquer sinal ou potência. Os insertos se enquadram nos padrões de carcaças e bases Han® de tamanho 16B. Para aplicações similares, a HARTING desenvolveu recentemente o isolador Han® K 32/55.

Com 32 cavidades de potência e contatos de sinal (até 10A/250V) em complemento às 55 posições dos sinais de contato (até 4A/50V), esse conector "híbrido"  não exige mais espaço do que o Han® DD Monoblock 72 (como uma base ou carcaça padrão 10B).

Por motivos de espaço e custo, pode ser vantajoso manter o número de interfaces do robô o mais baixo possível. A combinação de Han® K 32/55 com uma base Han® HP 10 Direct pode ajudar. Contatos com diâmetro maior (32 x 2,5 mm2, por ex., para transmissão de potência) e diâmetros menores (55 x 0,5 mm2, por ex., sinais) são posicionados lado a lado em um isolador.

De acordo com o princípio “faça dois em um”, tal interface posicionada em uma carcaça padrão 10B é o suficiente para alimentar um robô industrial, inclusive a área de controle, com potência e sinais.

Alturas baixas de instalação

Com os recém-desenvolvidos  Han® HP Direct , os operadores podem reduzir a altura das interfaces dos robôs. Ao invés de uma base de montagem embutida, o  Han® HP Direct vem com uma flange sobre a qual a carcaça pode ser parafusada. Um lado do conector, normalmente aquele dos contatos machos, é colocado no pé do robô, reduzindo a altura total. 

O Han® 10 HP Direct  oferece mais espaço: a carcaça é quase 2 centímetros maior que a versão alta da carcaça padrão B. Dessa forma o novo Han® K 32/55 com seus 87 contatos é de fácil manuseio e pode ser inserido na carcaça de forma prática, com cabeamento incluso.

Entre outras coisas, o ganho de espaço se deve ao uso de parafusos de travamento. Para aqueles usuários que não querem abrir mão do sistema de travas sem ferramentas, o conector  Han-Modular® com a maior densidade de contatos possível, como o Han® DD Quad Module, permanece sendo a solução ideal para uma interface de robô.

Han-Modular®
Han® HP Direct
Han D®/DD®
Módulo Han® Pneumatic
Han® K 32-55

A opinião dos clientes:

Os conectores retangulares feitos pela HARTING são versáteis e também de fácil manuseio. Desta forma, os sistemas de esteira porta-cabos completamente pré-montados de alta qualidade, feitos pela igus® com alimentação por conectores industriais da HARTING são entregues mais rapidamente aos nossos clientes em todo o mundo.
 

SAIBA MAIS!

Christian Stremlau
Chefe da unidade de negócios readychain® & readycable®, igus® GmbH

Vídeos HARTING Han®

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Catálogos, brochuras, folhetos