A nagysűrűségű csatlakozóbetétek több helyet hagynak a robottechnológiában
Az alkalmazások új területeinek fejlesztése során a robotgyártók két fő kihívással szembesülnek például a gyártósorokon: A robotoknak egyre érzékenyebb érzékelőkre van szüksége, és egyre keskenyebbeknek és rugalmasabbaknak kell lenni ahhoz, hogy egyre bonyolultabb szerelési műveleteket hajthassanak végre. A Han® ipari csatlakozók úgy támogathatják az ilyen robotrendszerek fejlesztését, hogy felgyorsítják a miniatürizálást, és biztosítják az árnyékolt adatátvitelt.
Nagysűrűségű interfészek hibrid konfigurációval
Az elektromos jelek mellett a moduláris csatlakozók képesek a sűrített levegő, a fényhullámok és a nagyfeszültség továbbítására is. Hibrid interfészként több kisebb önálló interfész feladatát töltik be. A csatlakozókban rendelkezésre álló hely optimális kihasználásához a HARTING folyamatosan növeli a Han-Modular®-modulok érintkezőinek sűrűségét.
A Han DD® Quad modul egy kettős modul. Egy három centiméter széles csatlakozón akár 42 Han® D-érintkező számára biztosít helyet. Az érintkezők legfeljebb 10 A/150 V áramú/feszültség energiát vagy jeleket továbbítanak.
A második példa a Han® nagysűrűségű modul: teljesen tele töltve 25 D-sub csatlakozó található a modulban, amely legfeljebb 4 A-es és 50 V-os jelek továbbítására képes. A még nagyobb sűrűségű további Han-Modular® modulok fejlesztése jelenleg is zajlik.
Sokpólusú monoblokkok a robottechnológia számára
A monoblokkok kiváló lehetőséget jelentenek a korlátozott telepítési hellyel rendelkező alkalmazások esetében. A Han® 72 DD csatlakozóbetétet például gyakran használják ipari kemencék tápellátására. A 78 vagy 85 mm-es szélességükkel a Han® 72 DD csatlakozóbetétek összesen 72 érintkező számára biztosítanak helyet, és jelzés vagy tápellátás továbbítására egyaránt képesek. A csatlakozóbetétek beleillenek a 16 B méretű szabványos Han® lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakba. A hasonló alkalmazásokhoz a HARTING nemrég kifejlesztette a Han® K 32/55 csatlakozóbetétet.
A legfeljebb 10 A/250 V értékű áram- vagy jelérintkezők számára kialakított 32 furattal, valamint a legfeljebb 4 A/50 V értékű jelérintkező számára kialakított 55 hellyel ez a ”hibrid csatlakozó” nem igényel több helyet, mint egy Han® 72 DD-monoblokk (azaz egy 10 B szabványos lengő- és rögzített oldali csatlakozóház).
Hely- és költségtakarékossági szempontból előnyös lehet a robotinterfészek számát a lehető legalacsonyabban tartani. Ebben az esetben a Han® K 32/55 és a Han® 10 HP Direct csatlakozóház segíthet. A nagyobb (32 x 2,5 mm2, pl. energiatovábbítás számára) és a kisebb (55 x 0,5 mm2, pl. jelek számára) átmérőjű csatlakozók egymás mellett helyezkednek el a szigetelésben.
A „kettő az egyben” elvnek megfelelően a 10 B szabványos csatlakozóházba helyezett ilyen interfész elegendő ahhoz, hogy az ipari robotot és a vezérlő területet táppal és jellel lássa el.
Alacsony telepítési magasságok
Az újonnan kifejlesztett Han® HP Direct segítségével a kezelők csökkenthetik a robotinterfészek magasságát. A válaszfalas szerelésű ház helyett a Han® HP Direct egy peremmel készül, amelyre a lengő csatlakozóház felcsavarozható. Általában csak az apa érintkezős oldalt építik be a robot lábába, ami csökkenti az általános magasságot.
A Han® 10 HP Direct több helyet biztosít: a lengő csatlakozóház majdnem 2 cm-rel magasabb, mint a B szabványos ház magas kialakítású változata. Tehát az új 87 érintkezős Han® K 32/55 könnyen kezelhető, és a kábelezéssel együtt kényelmesen behelyezhető a lengő csatlakozóházba.
Többek között a rögzítőcsavarok használata miatt szabadul fel hely. Azoknak a felhasználóknak, akik nem akarnak elszakadni a szerszámmentes zárórendszerektől, a lehető legnagyobb érintkezősűrűségű Han-Modular®csatlakozó , például a Han® DD Quad Module marad továbbra is az optimális megoldás a robotinterfészhez.