Products & Solutions
Nasze możliwości
Zakład produkcyjny w Osielsku
- Indywidualne rozwiązania HARTING (HCS)
- Maszyny i urządzenia
- Kompetencje i procesy
- Testy Rozciągania
- Testy wysokonapięciowe
Indywidualne rozwiązania HARTING (HCS)
Maszyny i urządzenia
Maszyny i urządzenia
- Maszyny do automatycznego procesu cięcia i odizolowania.
- Półautomatyczne zaciskanie terminali HARTING oraz inncyh pinów firm 3 (kompleksowe wykonanie wiązek, zestawów kablowych)
- Firma HARTING Osielsko to najlepsza w swojej klasie technologia zaciskania.
- Dedykowane linie produkcyjne pod procesy seryjne.
Kompetencje i procesy
Kompetencje i procesy
- Jednosztukowy przepływ pracy (Lean Production -HARlis system)
- Dedykowana produkcja stanowiskowa w razie potrzeby klienta
- Zakład produkcyjny z certyfikatem ISO 9001:2015 oraz wdrozonymi standardami HARTING Technology Group w zakresie procesów specjalnych takicj jak zaciskanie, lutowanie, testowanie.
- Gwarancja jakości na wszystkie zmontowane produkty wraz z 100% realziacją testu elektrycznego wytwarzanych produktów
- IPC 620 klasa 3
- Niestandardowe wyposażenie zwiększające produktywność
- Wiodące techniki produkcji w branży
Testy Rozciągania
Testy Rozciągania
- Jednym z naszych obszarów specjalizacji jest możliwość przeprowadzania prób rozciągania przewodów i okablowania.
- Nasze wysokowydajne możliwości testowe mogą wytrzymać obciążenia do 30 kn i rozmiary zacisku od 0,14 mm do 400 mm.
- Ponadto oferujemy elastyczne przetwarzanie komórkowe i liniowe, aby spełnić Państwa określone wymagania.
- Inne korzyści obejmują: Raportowanie na zamówienie
- W pełni modułowy system do precyzyjnych potrzeb testowych Solidna siła mocowania materiałów trudnych do utrzymania (HARTING Technology Group)
Testy wysokonapięciowe
Testy wysokonapięciowe
Możemy sporządzić szczegółowe raporty z wynikami testów zgodnie z Państwa dokładnymi wytycznymi. Wielu naszych klientów wymaga dołączonego raportu z badań do każdego artykułu w wybranej formie, raport może być dostarczony cyfrowo lub fizycznie z każdą pojedynczą dostawą. Produkujemy również niestandardowe wyposażenie, aby zwiększyć produktywność.
Obsługiwane typy testów obejmują:
- Test połączenia
- Test zwarcia
- Test komponentów
- Test izolacji
- Test wytrzymałości elektrycznej
- Test funkcjonalny przełączników i przycisków
- Test funkcjonalny przekaźników
- Test komponentów za pomocą miernika RLC