Lazer kesme sistemleri için güç beslemeleri
Lazer kesme sistemleri modern imalatta yüksek derecede hassasiyet sunar. Bu sistemlerin güç beslemesi ve kontrol maksatlı olarak lazer sistemleri tasarımcıları güvenilir Han® konnektörlere güveniyor.
Lazer kesme, özellikli otomotiv sektörü olmak üzere pek çok imalat alanında temel bir teknoloji olarak kendini kabul ettirdi. Bu teknoloji oldukça hassas ve büyük oranda otomatikleştirilebilir bir teknoloji. Bununla birlikte lazer kesimlerine genellikle kıvılcımlar, buharlar, gazlar ve ince tozlar eşlik eder. Bu tür imalat ortamlarında Han® konnektörler, sistemlerin arayüzlerini askıda katı maddeler, duman, nem ve kaynak kıvılcımlarının girmesine karşı etkili şekilde korur. Böylece kesintisiz güç beslemesi sağlarlar. Tak-çalıştır konnektörler yardımıyla kullanıcılar gerektiğinde tüm bileşenleri ve takımları çabucak değiştirebilir.
Han® konnektörlerin sağlam soket gövdesi, toz, su ve kıvılcım gibi dış etkilere karşı güvenilir şekilde korur. Örneğin, yaylı bağlantı sonlandırmalı Han E® çekirdekler, lazer kesme sistemlerinin güç iletimi için özellikle uygundur. Basit bir tornavida ile "yerinde" kolayca monte edilebilirler, bu sayede tek bir gövdede 16 A/500 V'a anma akımları ve 24'e kadar kontak ile güç iletimi yapılabilir. Hızlı ve aletsiz sonlandırma teknolojisi ile donatılmış, Han® ES Press serisinin yaylı bağlantıları, montaj açısından pek çok avantaj sunar. İlaveten titreşime dayanıklı bağlantılar temin ederler.
Han-Modular® ürün gamının bir parçası olan Han-Quintax® modüllerinin yardımıyla örneğin lazer kesme sisteminin kontrolü için hassas sinyaller de iletilebilir. Bu konnektörler özellikle iyi ekranlama zayıflama özelliklerine sahiptir. Bu yüzden kontrol sinyalleri bozulmaz ve tüm sistemi güvenli şekilde çalışabilir.