Daha Hızlı Çevrimiçi Olun | IT Alanını Maksimize Edin | Enerji Verimli Olun
Göreviniz: Veri Merkezini Çevrimiçi Yapın
- Sunucu Rafı Güç Bağlantıları
- Tak-Çalıştır Aydınlatma Sistemleri
- Kompakt Ağ Bağlantıları
- Konnektörlü Yapı Yönetim Sistemleri
- Scalability of energy from the grid
Evrensel Giriş Güç Konnektörleri Pazara Sürüm Süresini Kısaltır ve Para Tasarrufu Sağlar
HARTING, veri merkezlerinin daha hızlı çevrimiçi olmasına yardım etmek için konnektörlü rPDU'lar geliştirdi ve Open Compute Project (OCP) için giriş Güç Rafı konnektörlerine yönelik teknik şartname yazmakla görevlendirildi.
İşte sebebi:
- Fiziksel bağlantılı PDU kullanımını bırakmak pazara sürüm süresini kısaltır.
- Giriş güç sargısını güç rafına bağlamak bir gPDU ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu da olası bir arıza noktası oluşmasını önler ve kurulum verimliliğini artırır.
- Bu evrensel tasarım dünyanın her yerinde kullanılabilir ve böylece tedarik zinciri verimliliğini artırır.
- Raflar yükseltilirken giriş konnektörlerini yeniden kullanarak parça değişimlerini daha düşük bir maliyet ve olumlu bir çevresel etki ile yapmak mümkün olabilir.
Raf Güç Sistemleri için Konnektörler
Evrensel rPDU Arayüzü
- Dünya genelindeki veri merkezlerinde kullanılan bu takması kolay evrensel PDU konnektörü ile hizmet süresini uzatın.
- Daha kaliteli kontakları ile IEC 60309'a kıyasla enerji verimliliği daha yüksek olduğu için enerji maliyetlerini binlerce düşürebilir.
- Bu konnektör, veri merkezlerinin daha hızlı kurulum taleplerini karşılamak amacıyla Schneider Electric gibi en büyük PDU üreticileri tarafından kullanılmıştır.
- Genel amaçlı bir konnektör ile basitleştirilmiş tedarik zinciri.
Müşterilerimizin görüşleri
Schneider’in amacı, herkesin enerjimizden ve kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanarak ilerleme ve sürdürülebilirliği herkes için mümkün kılmasını sağlamaktır. Schneider olarak biz buna Life Is On diyoruz. Görevimiz, sürdürülebilirlik ve verimlilik konusunda sizin dijital ortağınız olmaktır.
Aydınlatma Sistemleri Saniyeler İçinde Takılır ve Nitelikli İş Gücü Bağlılığı Azalır
Veri merkezleri, raf sistemden yapı yönetim sistemlerine kadar tüm sistemde konnektör kullanmak yoluyla pazara sürüm süresini kısaltıyor. Aydınlatma, fiziksel bağlantılı sistemlerin konnektörlü olanlar ile değiştirilmesinin faydalı görüldüğü bir alan olarak ortaya çıktı.
İşte sebebi:
- Aydınlatma sistemlerinde konnektör kullanımı nitelikli iş gücü bağlılığını azaltır.
- Işıklar, fiziksel bağlantılı sistemlerde olduğu gibi saatler içinde değil birkaç saniyede bağlanabilir.
Aydınlatma Sistemleri konnektörü
Daha Küçük Ağ Ekipmanı, İşleme Ekipmanına Daha Fazla Alan Sağlar
RJ45, olması gerektiğinden daha büyük! Veri merkezleri, boyut açısından verimli konnektörler kullanarak işleme ekipmanlarına yer açmak için daha yüksek yoğunluklu ağ bileşenlerini tercih ediyor.
İşte sebebi:
- RJ45'in standartlaştırılmış alternatifleri aynı miktarda alan içinde boyut açısından daha verimli veri bağlantıları oluşturmayı mümkün kılıyor.
- Veri çıkışı miktarını artırarak, veri merkezleri kârlılığı artırabilir.
Tak-Çalıştır Aydınlatma Sistemleri Konnektörü
Yapı Yönetim Sistemlerinde Konnektör Kullanımı, Verimliliği Maksimize Eder ve Kurulumu Hızlandırır
Verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyen veri merkezleri, yapı yönetim sistemleri de (BMS) dahil olmak üzere veri merkezinin her yönden tak-çalıştır sisteme sahip olmasını istemektedir.
İşte sebebi:
- BMS sistemlerinde konnektör kullanımı, kurulumu önemli ölçüde hızlandırır.
- Bileşenler hızlıca değiştirilebildiği için sistem hizmet dışı kalmaz ve kazanç kaybı önlenir.
- Nitelikli iş gücü bağlılığını azaltır.
BMS Konnektörü
Han-Protect Sigortalı I/O Bağlaştırıcı
- Modüler sigorta korumasına panelin dışından erişmek mümkün olduğu için arıza gidermek kolaylaşır ve sistem daha az hizmet dışı kalır.
- İş sahasında hızlı kurulum pazara sürüm hızını artırır.
- Tak-çalıştır PLC panoları kullanılabildiği için panoya bağlantı çekme iş yükünü ortadan kaldırır.
**Bu ürün şu anda geliştirme aşamasında ve 2023'ün ilerleyen günlerinde piyasaya sunulacak. Mühendislik numuneleri mevcuttur**
Einfache und sichere Skalierbarkeit der Energie aus dem Netz
Die konsequente Umsetzung der All Electric Society (AES) erfordert höhere Strom- und Spannungslevel auf engstem Raum. Die Netzinfrastruktur muss so ausgelegt sein, dass die Energie optimal verbunden, geregelt und gesteuert werden kann.
Eine effiziente und zuverlässige Infrastruktur setzt voraus, dass die Energie optimal verteilt wird. HARTING Lösungen können helfen, die Skalierbarkeit des Netzes zu vereinfachen.