Products & Solutions
Soluções para unidades de distribuição de potência (PDUs)
Reduz o tempo de instalação com as soluções Plug & Play
A HARTING oferece soluções de cabeamento plug-in e pré-confeccionadas para a distribuição de potência da fonte de alimentação ininterrupta (UPS) do data centre para o rack de unidades de distribuição de potência (PDUs). Estas soluções otimizam a cadeia de fornecimento de energia do centro de dados ao reduzir o tempo de instalação de forma significativa em comparação com a fiação fixa, enquanto, ao mesmo tempo, aumenta a lucratividade.
Reduz o tempo de instalação com as soluções Plug & Play
No passado, os desenvolvedores e planejadores de data center tiveram de ligar as conexões elétricas de forma manual do UPS às PDUs. Isto consumia muito tempo e havia um alto risco de falhas na ligação dos fios. Os conjuntos de cabos plug-in são mais seguros. Estes são pré-confeccionados, testados e usáveis nos modos Plug & Play. Assim que o equipamento de TI estiver instalado e ligado à energia, basta conectar o conjunto de cabos. Isto leva apenas uma fração do tempo que levaria para ligar diretamente às PDUs.
A minimização dos tempos de parada também é muito importante. Quando chegar a hora de trabalhos de manutenção, a conexão pode ser rápida e facilmente desconectada e restabelecida usando um conjunto de cabos da HARTING. Isto reduz consideravelmente o tempo de parada em comparação com a fiação fixa.
Uso de conectores inteligentes para a IoT
Como resultado da IoT (Internet das Coisas), soluções inteligentes também estão sendo desenvolvidas no lado do conector e já estão disponíveis. Estes conectores "inteligentes" permitem que os módulos de identificação armazenem informações sobre o status de uma unidade e depois as comuniquem. Além disso, os módulos de proteção contra sobretensão evitam danos a uma unidade de um data center que, de outra forma, poderiam resultar de sobre tensões do sistema.
Para data centers, a HARTING oferece os conectores Han-Eco® feitos de plástico de alto desempenho, que podem ser equipados com módulos compactos e insertos Han-Modular®. Além dos módulos de potência e de sinal, a série Han-Modular® também possui módulos para transmissão de dados na faixa de Gigabit. Usando os insertos Han-Modular®, os engenheiros de projeto da PDU foram capazes de criar conjuntos de cabos totalmente personalizados de forma rápida e fácil, usando módulos padrão, de prateleira.
Além da fonte de alimentação, os sinais (como para a temperatura ou nível de tensão na rPDU) também podem ser transmitidos através de uma base de conector padronizada (por exemplo, Han-Eco®).
Conexões plugáveis "cegas" tornam os sistemas de energia mais eficientes
Conectores da HARTING para distribuição de potência e armazenamento