Nový Mini PushPull ix Industrial®: Odolný proti drsnému prostředí

Snadno použitelný, dokonale chráněný a výrazně kompaktnější - technologická skupina HARTING rozšiřuje svou osvědčenou řadu konektorů PushPull. Nový Mini PushPull představuje vodě a prachu odolnou verzi ix Industrial® Gbit Ethernet Interface. Je ideální volbou pro rychlé a spolehlivé datové připojení v náročných průmyslových prostředích a aplikacích vystavených působení povětrnostních vlivů.

NOVINKA Mini PushPull ix Industrial®

Společnost HARTING představuje novou řadu Mini PushPull a nabízí rozhraní ix Industrial® Ethernet pro 10 Gbit Ethernet s Cat. 6A ve vodotěsném a prachuvzdorném provedení. Styčná plocha ix Industrial® v rozhraní Mini PushPull, standardizovaná podle normy IEC/PAS 61076-3-124, je zárukou naprosto spolehlivého přenosového výkonu a volitelného napájení protokolem PoE/PoE+. Díky o 30 % menšímu krytu ve srovnání s osvědčeným HARTING PushPull RJ45 mohou uživatelé využívat výhod miniaturizovaného datového rozhraní pro náročné aplikace. PushPull je přednostní technologií připojení zařízení, pokud jde o vynikající robustnost v kombinaci s jednoduchým a procesně bezpečným provozem ve vodotěsném a prachotěsném provedení podle normy IP 65 / IP 67.

Pro integraci zařízení na desku plošných spojů jsou k dispozici kompaktní, robustní konektory, které poskytují maximální stabilitu s pěti kontakty stínění THR. Konektory jsou k dispozici ve třech různých verzích:

  1. horizontální konektor
  2. úhlový vertikální konektor
  3. svislý konektor
Nový Mini PushPull ix Industrial®: Odolný proti drsnému prostředí
HARTING Mini PushPull ix Industrial® je o 30 % menší než HARTING PushPull RJ45.

Alle Buchsen sind wahlweise in den Kodierungen A und B für Ethernet und Signale verfügbar. Die Datenkontakte sind als SMD-Kontakte ausgeführt. Damit können Gerätehersteller die Leiterplattenbuchsen im normalen Reflow-Lötprozess verarbeiten. Das für alle passende Buchsen passende Mini PushPull-Anbaugehäuse wird bei der Geräteintegration vor einem rechteckigen Montageausschnitt montiert und verbindet die Leiterplattenbuchsen in Schutzart IP 65 / IP 67 mit der Außenwelt.

Für die Integration im Schaltschrank und in Klemmkästen hält das Portfolio PushPull-Wanddurchführungen in A- und B-Kodierung bereit. Diese können schnell und einfach vor einem rechteckigen Montageausschnitt montiert werden und erfüllen dank der integrierten Dichtung auch die Schutzart IP 65 / IP 67. Passende Schutzkappen dichten ungenutzte Steckverbinder und Geräteschnittstellen sicher ab.

Pohodlná manipulace

Předpokladem stabilních síťových systémů jsou bezpečně kontaktní konektorové spoje.

Aby bylo zajištěno správné připojení i v náročných podmínkách, jsou konektory PushPull jednoduché a intuitivní na ovládání. Bezpečné zablokování je signalizováno slyšitelným cvaknutím a připojení se uvolní pouhým zatažením za ergonomicky optimalizovaný kryt. Aby se zabránilo nechtěnému odpojení, lze vyjmutí konektoru zablokovat pomocí bezpečnostního kroužku.

Konektory PushPull jsou ideální technologií připojení zařízení pro všechna zařízení průmyslové elektroniky provedená v krytí IP 65 / IP 67, od senzorů po řídicí jednotky a průmyslové počítače.

Get in touch
Detlef Sieverdingbeck
General Manager Corporate Communication & Branding