Products & Solutions
RJ45-konnektorløsninger
RJ45-konnektoren (registreret Jack 45) blev først standardiseret til brug i 1987. Den blev oprindeligt brugt til at forbinde telefonnet, men med computerteknologiens fremkomst blev den omdannet til en standardiseret metode til at forbinde modemmer til netværk. I dag bruges RJ45 primært til at forbinde udstyr med hinanden eller til at forbinde udstyr centralt.
En RJ45-konnektor består af et han-RJ45-stikhus i den ene ende og et hun-RJ45-stikhus i den anden ende. RJ45-stikhuset er normalt tilsluttet et Ethernet-kabel, mens RJ45-stikhuset normalt er monteret på en enhed eller en stikkontakt.
HARTING har været en førende leverandør af industriel tilslutningsteknologi i over 75 år. Technology Group er højt kvalificeret til at udvikle nyskabelser, der giver enkle, men pålidelige løsninger. Så læs videre for at få mere at vide om HARTINGs udvalg af RJ45-konnektorprodukter, herunder RJ45-krympeværktøjer, RJ45-kabelsamlinger og robuste, pladsbesparende løsninger til barske industrimiljøer.
RJ Industrial® MultiFeature
RJ45 er verdens mest anvendte konnektor og er synonymt med Ethernet-tilslutninger i IP20-miljøet. RJ45’s plastlåsetapper kan dog let brydes i travle produktionsmiljøer, hvilket kan føre til kontaktproblemer, da tilslutningen fungerer løst.
Som følge heraf skabte HARTING RJ Industrial®-serien, som er designet til at opfylde alle krav og udfordringer i et barskt driftsmiljø. Den kan samles i marken uden specialværktøj og få med en hybrid grænseflade, som kombinerer data og effekt i én konnektor og et kabel, hvilket sparer 50 % af samlingspladsen.
RJ Industrial® Multifeature er en RJ45-konnektor med integreret skæreværktøj til hurtig og nem samling. Der er ikke behov for at klippe de enkelte ledninger, da det integrerede skæreværktøj afkorter dem på det helt rigtige sted, hvilket sikrer en tilslutning af høj kvalitet og sparer 25 % af samlingstiden.
RJ45-kabelsamlinger
HARTING Customised Solutions-anlægget i Northampton producerer kabelsamlinger af høj kvalitet, koblingskabler mellem vogne og apparatmontage (box-build). Andre funktioner omfatter test, krympning og samlingsarbejde. Vores team vil samarbejde med jer om at designe og fremstille skræddersyede RJ45-kabelsamlinger, der opfylder jeres nøjagtige krav.
RJ45-kabelsamlinger er ideelle til overførsel af høje datahastigheder i industrimiljøer. Mulighederne omfatter et udvalg af skræddersyede kabellængder og PushPull-tilslutningsteknologi, som er den perfekte løsning til pladsbegrænsede samlinger. HARTING tilbyder også VarioBoot® RJ45, som gør det muligt at omdirigere kabelledninger uden interferens eller transmissionstab. De giver en transmissionsydeevne på kat. 6A, 10Gbit/s og har en RJ45-konnektor med 20 forskellige vinkeljusteringer og bøjningsretninger, hvilket betyder, at de passer perfekt ind i elektriske kabinetter og kontrolskabe.
HA-VIS preLink® RJ45
For hurtigere og mere pålidelige reparationer af RJ45-kabelsamling skal man ikke lede længere end Ha-VIS preLink®-systemet. Det kan tilsluttes med total sikkerhed i ét trin ved hjælp af vores preLink ® RJ45-krympeværktøj, der sikrer en pålidelig kabeltilslutning. Termineringsblokken kan også leveres i skræddersyede længder som færdigsamlede patch-ledninger med enkelte eller dobbelte ender, hvilket gør dem nemme at montere gennem eksisterende kabelbakker eller kabelkanaler.
RJ45-krympeværktøjer
HARTING tilbyder et omfattende udvalg af RJ45-krympeværktøjer til at dække alle termineringsteknikker og samlingstrin. Man er helt sikker på at finde den rigtige løsning, lige fra enkelt manuelt samlings- og afmonteringsværktøj til halvautomatisk håndværktøj.
Varioboot® RJ45
Varioboot® RJ45-konnektorerne giver stor fleksibilitet ved at give jer mulighed for at styre retningen og vinklen på RJ45-tilslutningen. Dette sikrer en ideel pasform inde i et kontrolskab eller et elektrisk kabinet. Uanset kabelføringen kan Varioboot® Rj45 tilpasses i alle retninger uden transmissionstab eller interferens.
Denne grad af fleksibilitet er ideel, fordi den sti, kat. 6A-ledningen tager, som f.eks. gennem et kontrolskab, kan besluttes til sidst. Et træk og et klik i den ønskede retning er det, der er nødvendigt for at opnå en fleksibel og robust Ethernet-tilslutning.
En af de vigtigste fordele ved Varioboot® RJ45 er den lave vægt, og her er en liste over andre hovedelementer i denne Ethernet-konnektor:
- Det er nemt at føre patchkabler i kabinetter og enheder takket være muligheden for at justere konnektorens retning.
- Fremtidssikret RJ45-løsning, især til applikationer, der kræver meget båndbredde. Varioboot® RJ45 kan opnå 10 Gbit/s.
Anvendelser for Varioboot® RJ45-konnektoren:
- Kontrolskabe
- Elektriske kabinetter
- Ethernet-patchpaneler
- Automatisering, maskiner, robotteknologi og vindapplikationer
Specifikationer for Varioboot RJ45-konnektoren:
- IP 20-beskyttelsesgrad
- Transmissionsydeevne på kat. 6A, 10Gbit/s
- Gul PUR-halogenfri, oliebestandig kabelkappe
- 1 til 1 ledningsføring med 4x2 parsnoede ledninger
- Driftstemperatur: -30° C til +75° C
- Retningen på RJ45-konnektoren kan justeres op til 20 gange
- Bøjningsretningen kan justeres fra venstre/højre til op/ned
Han-Modular®
HARTING Han-Modular®-serien tilbyder RJ45-modulet, som gør det muligt at overføre Ethernet i robuste kapper og huse med IP65/IP67-klassificering.
Han-Modular® er en konnektorserie, som man kan designe specielt til sin applikation ved at kombinere individuelle moduler til forskellige transmissioner. Signal, data, effekt og trykluft kan kombineres i én industriel konnektor.
HARTING er gået et skridt videre med Han® Configurator, som gør det muligt at designe sin ideelle industrielle konnektor med nogle få klik.
Fordele ved Han-Modular®:
- Integration af flere stik i en enkelt enhed
- Kortere samlingstider
- Betydelig reduktion af pladsbehovet
- Omkostningsbesparelser på komponenter og hele systemet
- Fremtidssikret takket være fleksible forbedringer
PushPull RJ45
PushPull-konnektorer er designet, så en tekniker hurtigt kan tilslutte og & frakoble sit udstyr, hvilket reducerer nedetider og øger samlingshastigheden. PushPull giver en sikker og robust tilslutning uden brug af værktøj takket være den interne låsemekanisme.
PushPull-konnektoren gør sammenkobling og frakobling enkel, selv udendørs og svært tilgængelige steder. Med et hørbart klik ved teknikeren, at tilslutningen er oprettet.
Vi tilbyder PushPull RJ45 i kat. 5 og kat. 6e med værktøjsfri IDC eller kontakter, der kan sammenstykkes.
Fordele ved PushPull:
- Let at tilslutte/frakoble
- Højere rumtæthed med intern låsemekanisme
- Korrosionsbestandige kapper og huse.
Egenskaber for PushPull RJ45
- Fuldt afskærmet, 360° afskærmingskontakt
- 10/100/1000 Mbit/s kat. 5 og 1/10 Gbit/s kat. 6
- Isoleringsforskydningskontakt
- Sammenstykning af kontakter
- 4-polet kat. 5 og 8-polet kat. 6
- IP 65/67-klassificeret
- Kabel OD-område 4,9 mm-8,6 mm
- AWG 24 til AWG 22 kat. 5 og AWG 27 til AWG 22 kat. 6
- Koblingscyklusser min. 750
- Temperaturområde -40° C til +70° C
- Huse: plast/metal
- UL-godkendt
ix Industrial®
ix Industrial® er et ideelt alternativ til RJ45-konnektoren og har den ekstra fordel, at den er 70 % mindre. Det er en industristandard i henhold til IEC 61076-3-124; ix Industrial® er også en pålidelig grænseflade til enhedsproducenter.
ix Industrial er robust sammenlignet med den typiske RJ45-konnektor på grund af sine metal-snap-in-kroge. Dette løser problemet med plasttappens fastgørelse på RJ45-stikhuset, hvilket medfører lejlighedsvise kontaktproblemer. ix Industrial har også høj EMC-immunitet og er stød- og &vibrationsbestandig i henhold til EN 50 155-jernbanespecifikationerne. Disse egenskaber gør ix Industrial til et perfekt alternativ til RJ45, især i industrimiljøer.