Products & Solutions
Afbrydelse af den modulære industrielle computerarkitektur MICA
Hurtig og nem håndtering, robusthed, fleksibilitet, lang levetid og hurtig applikationsudvikling - MICA er det bedste grundlag for jeres industri 4.0-projekter fra maskinovervågning til logistik og OEE.
Edge computing-systemer er en vigtig ny teknologi, som HARTING Technology Group har industrialiseret i mange indledende applikationer i de seneste år. Markedet har dog ændret sig så meget i de seneste år, at vi har besluttet ikke at fortsætte denne teknologi inden for HARTING Technology Group.
Med dette for øje har vi fundet en ny teknologipartner, Perinet Edge Systems GmbH Co. KG, der har base i Berlin, som vil fortsætte med at producere tre MICA-varianter. De vil også udvikle en ny enhedsportefølje til edge computing og bringe den på markedet.
Vi vil med glæde dele Perinets kontaktoplysninger med vores partnere og kunder, så de kan handle direkte med dem.
Yderligere oplysninger om MICA® - herunder historie og Hermes Award, samt det grundlæggende operativsystem, softwarebeholder og driftsdokumentation - kan findes nedenfor.
MICA® Edge computing
MICA® (Modular Industry Computing Architecture) kombinerer hardware i industrikvalitet og open source-baseret software til at påtage sig decentraliserede opgaver på området. Denne platform er baseret på et sikkert Linux-system med applikationer, der kører i uafhængige softwarebeholdere. MICA®-hardwaren er robust og indbygget i et kompakt IP67-aluminiumshus. Afhængigt af jeres applikationskrav kan forskellige hardwaremoduler og softwareapps kombineres fra et modulært sæt og udvides med jeres egne hardware- og softwarekomponenter. *
Hermes Award-vinder 2016
I 2016 vandt HARTING Technology Group verdens vigtigste industrielle innovationspris med sin MICA® mini-industricomputer: HERMES Award. Den familiedrevne virksomhed var allerede blevet tildelt denne prestigefyldte pris af Deutsche Messe 10 år tidligere for en RFID-løsning. HARTING MICA®, som blev udviklet af det lokale datterselskab HARTING IT Software Development, er en åben modulær platform, der bruges som en central komponent i indlejret hardware og software til industri 4.0. Juryen var imponeret over konceptet med letvægtsvirtualisering ved hjælp af LINUX-beholdere, som MICA® var i stand til at implementere i en kompakt feltenhed. Eksisterende maskiner og anlæg kan forsynes med intelligens ved hjælp af MICA®, hvilket gør det muligt at omdanne eksisterende fabrikker til intelligente fabrikker.
Tidligere MICA-produkter og datablade
I finder en oversigt over dokumentationen, databladene osv. til jeres eksisterende MICA-produkter i vores eShop.
MICA®-software
Programmeringsmiljøer, softwareværktøjer og prøveversioner af løsningspakker kan findes på mica-container.com. For at installere det skal man downloade det relevante arkiv og installere det ved at klikke på knappen Installér i MICA WebUI. Der kræves administratorrettigheder til installationen.