ÜRÜNLER ve ÇÖZÜMLER
Han® S 200 Sistem Kablajı
Doğru kablaj çözümüyle maksimum esnekliğe ulaşın.
Güneş veya rüzgar gibi sürdürülebilir yenilenebilir enerjiler, modern enerji depolama sistemlerinden yararlanarak depolanabilir. Bu, üretilen enerjinin gecikmeli, talebe bağlı şekilde kullanılmasını sağlar.
HARTING, Han®S serisi ve uyumlu kablaj ile modüler batarya depolama sistemleri için güvenli bir bağlantı teknolojisi sunmaktadır. Bu serideki kompakt soket gövdelerde 200 A ve 1500 V DC'ye kadar güç için kontaklar bulunmaktadır. Panele monte soket gövdeler 360 derece döndürülebilir ve bu da size mükemmel bir esneklik sağlar. Kablolar yüksek ve düşük sıcaklıklara, UV ışınlarına, ozona ve asitlere karşı dayanıklıdır.
Hızlı kurulum ve hazırlama
Han® S 200 sistem kablajı, gelecek için sürdürülebilir bir enerji sistemine giden yolda bize yardımcı oluyor. Basit, hızlı ve güvenli bağlantıya sahip olan Han® S 200 sistem kablajı, modüler batarya depolama sistemlerinin ön kablo bağlantısı için ideal bağlantıdır. Han® S'nin pozitif terminal için kırmızı ve negatif terminal için de siyah bir modeli vardır. Her ikisi de hatalı birleştirmeyi önlemek için mekanik olarak kodlanmıştır. Bu karakteristik özellikler servis ve bakım sırasında avantaj sağlar.
Dişi kontaklar, UV'ye, yağa, yakıtlara ve yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel dirence sahip bir kablo ile üç farklı kesite (örn. 25 mm², 35 mm² ve 50 mm²) sahiptir.
İşletim maliyetlerini azaltmak
Önceden monte edilmiş kabloların avantajı, hızlı ve kolay bir ilk hizmete alma olanağı sağlamasıdır. Bu Tak & Çalıştır çözümünün müşterilere sağladığı bir diğer avantaj, alet, depolama veya işçilik maliyetlerinin oluşmamasıdır ; bu nedenle toplam işletim malzemeleri maliyeti azalır. Takımlar, HARTING'in yüksek kalite standartlarına göre %100 test edilmiştir.
Bir bakışta avantajlarınız:
- 1500 V DC, 1000 V AC'de 200 A'ya kadar yüksek güç iletimi
- Kilitleme durumunun görsel olarak kontrol edilmesi, güvenli kurulum sağlar
- Büyük parti boyutlarında bile hızlı kurulum ve hazırlama
- Finger-safe kontaklar
- Mekanik renkli kodlama sistemi
- Kablo sıcağa, soğuğa, UV'ye, ozona ve asitlere karşı dayanıklıdır
- İşleme, depolama ve işçilik maliyetlerinin ortadan kaldırılması sayesinde daha düşük işletme maliyetleri
- UL standartları 1973, 4128, 9540 ile uyumlu Han® S