Products & Solutions
Han-Modular® – tržní standard pro modulární konektory
Řada modulárních konektorů: Integrujte napájení, signály, data, a dokonce i stlačený vzduch do jediného (a jedinečného) rozhraní.
Řada Han-Modular® umožňuje optimálně navrhovat konektory pro stroje a zařízení. Toho lze dosáhnout kombinací jednotlivých modulů pro různá přenosová média. Signály, data, napájení a stlačený vzduch v pouzdrech průmyslových konektorů standardní velikosti. Han-Modular® nabízí vysoce flexibilní, snadno použitelná řešení s malými nároky na prostor a mnoha funkcemi.
Přednosti v kostce
- Integrace více konektorů do jedné jednotky
- Rychlejší instalace
- Výrazné snížení prostorových nároků
- Úspora nákladů na komponenty a celý systém
- Jistota do budoucna díky flexibilnímu rozšiřování
Han-Modular®: Nekonečné možnosti kombinování
Modulární konektor s velkým „K“: Sdružte napájení, signály, data, a dokonce i stlačený vzduch do jediného (a jedinečného) konektoru. Seznamte se s miliony různých profilů.
Hlavní vlastnosti
Závěsný rám nabízí víc výhod při instalaci a také úsporu nákladů
Společnost HARTING doplnila známý stavebnicový systém Han-Modular® novým „závěsným rámem plus“. Ono „plus“ osvědčeného závěsného rámu spočívá mimo jiné v doplňkové pružině z nerezové oceli, která v otevřené a zavřené poloze drží rám pohromadě, a také v dalších optimalizovaných detailech. Jednodušší a efektivnější montáž konektorových modulů vám ušetří čas i peníze.
Přenos stlačeného vzduchu v konektoru
Modul Han-Modular® Pneumatic umožňuje prostřednictvím konektorů přenášet upravený stlačený vzduch potřebný například pro pohony. Díky modré barvě se pneumatický modul jasně odlišuje od elektrických modulů. V závislosti na požadavcích lze zástrčky a zásuvky použít pro různé průměry pneumatických hadic (∅ 1,6–6 mm). Modul lze také kombinovat se všemi ostatními moduly řady Han-Modular®. To znamená, že kromě elektrické energie a elektrických signálů lze prostřednictvím konektoru přenášet také signály z optických vláken a plynná média. Modul je k dispozici ve variantách se dvěma (pro hadice ∅ 6 mm) nebo třemi zásuvnými pozicemi (pro hadice ∅ 1,6–4 mm). Zásuvky jsou k dispozici s uzavíráním nebo bez uzavírání. Ve variantě s uzavíráním se při odpojení konektoru uzavře prostřednictvím O-kroužku pružinový ventil, který zamezuje unikání stlačeného vzduchu. Po zapojení tlačí zástrčka na ventil a udržuje ho v otevřené poloze.
Han-Modular® pro vysoký počet spojovacích cyklů
Průmyslová zařízení jsou budována čím dál tím modulárněji. Ve výrobě se používá stále víc mobilních zařízení a výměny se provádějí častěji a co nejrychleji. To zároveň znamená, že je zapotřebí víc konektorů navržených pro vysoký počet spojovacích cyklů. Závěsný rám HARTING Han-Modular® „High Mating Cycles“ (HMC) umožňuje do vložek z osvědčené řady Han-Modular® integrovat kontakty určené pro zvlášť vysoký počet spojovacích cyklů (10 000 připojení/odpojení).
Díky použití závěsného rámu Han-Modular® HMC lze do pouzdra HMC integrovat moduly Han-Modular®. V takovém případě jsou pak připraveny na víc než 10 000 spojovacích cyklů. Závěsný rám HMC se od běžných závěsných rámů liší zejména kontaktem PE. Kontakt PE je v závěsném rámu HMC opatřen zvláštní povrchovou úpravou a je k němu připevněn speciálním způsobem.
Modul s kontaktem PE tak eliminuje nutnost používání speciálních kabelů pro napájecí konektory.
Společnost HARTING rozšířila řadu Han-Modular® o modul pro zásuvné připojení vodičů PE s velkým průřezem PE (10–35 mm²). Závěsný rám řady Han-Modular® standardně obsahuje dvě integrované přípojky PE pro vodiče s průřezem 0,5–10 mm². Připojení vodičů s průřezem 10–35 mm² lze realizovat pomocí nového zásuvného modulu PE. Už nebudete potřebovat speciální kabely PE s menším průřezem. Modul PE se jednoduše montuje do závěsného rámu a vytváří bezpečné elektricky vodivé spojení mezi kontaktem PE, kloubovým rámem a pouzdrem. Přípojka ochranného vodiče PE je předsunutá a odpovídá normě IEC 61984.
Modulární konektor pro sítě Ethernet
Síťové propojení a digitalizace výrobních procesů má za následek větší podíl ethernetových komponentů na úrovni technologie. V reakci na tento trend vyvinula společnost HARTING modulární switch Han-Modular® US4. Switch US4 umožňuje do sítě výrobního zařízení bez většího úsilí integrovat různé komponenty, například kamery s vysokým rozlišením používané za účelem řízení kvality. Ethernetový switch US4 je vhodný pro průmyslové aplikace a podporuje standardy Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps) a Gigabit Ethernet (1 000 Mbps). K portům RJ45 lze připojit až čtyři zařízení. Switch US4 podporuje plug & play a integrované LED diody umožňují rychlou a snadnou diagnostiku napájení a sítě. Strategie společnosti HARTING zaměřená na chytřejší konektory jde ale ještě o krok dál: ID modul v konektoru nabízí paměťový prostor. Dalšími řešeními, která se rýsují na obzoru, jsou integrované snímače a bezdrátové moduly v modulárním konektoru.