Products & Solutions
preLink®-kabelsysteem voor ethernet
Het preLink®-kabelsysteem is een multifunctionele bekabelingsoplossing voor IT, gebouwenautomatisering en de industrie. Het is een oplossing die voor alle toepassingen even goed functioneert.
Alle preLink®-connectoren, -contactdozen en de nieuwe PCB-contactdozen hebben één ding gemeen: met gebruik van het preLink-klemmenblok kunnen ze allemaal in luttele seconden worden aangesloten. Het coherente hart van het systeem.
Een unieke, functionele eigenschap van het preLink®-systeem, nergens elders beschikbaar op de markt, is de scheiding van kabel en connector in twee aparte units. De kabel en connector hadden eerder een bevestigde, vaste verbinding. In het verleden konden crimpcontacten of isolatieverschuivingscontacten slechts eenmaal worden aangesloten. Nu is de preLink verdeeld in twee scheidbare units. De eerste unit bestaat uit connectoren, contactdozen, koppelingen of PCB-klemmen die over dezelfde bevestiging beschikken om het preLink-klemmenblok vast te houden.
Dit klemmenblok is de tweede unit en is het virtuele hart van het systeem. Het kan max. acht getwiste of massieve draden herbergen, die tegelijkertijd in één handeling kunnen worden ingekort en verbonden met gebruik van de betreffende tang. De kabel die ter plaatse in een volledig betrouwbaar proces kan worden geassembleerd, past nu in iedere preLink-component en kan te allen tijde worden ingestoken, verwijderd of vervangen. Dat bekent dat kabels en connectoren onafhankelijk van elkaar kunnen worden vervangen of apart kunnen worden geïnstalleerd, als dat nodig is.
Dat is met name nuttig, als u de bekabeling met gebruik van kant-en-klare kabels kunt implementeren. De datakabels met het aangesloten preLink®-klemmenblok kunnen ook in krappe ruimtes worden doorgevoerd en kunnen in enkele seconden worden verbonden, nadat ze zijn gelegd. Dat vergemakkelijkt het werk en bespaart tijd. Daarnaast kunnen versleten kabels die worden gebruikt met bewegende apparaten, snel en onafhankelijk van de connector worden vervangen, waardoor de exploitatiekosten verder worden verlaagd.
Voordelen
Het belangrijke voordeel is de absolute procesbetrouwbaarheid van de installatie. Het systeem is bestand tegen fouten en zijn onveranderde installatieproces levert continu hoge prestaties en langetermijnstabiliteit. Dit wordt gegarandeerd door de exacte afstemming tussen het preLink®-montagegereedschap en de preLink®-klemmenblokken.
Conform de standaarden
- Consequent gebruik van bekabeling voor machines, fabriek en IT
Compatibel met een grote reeks profielen
- Te gebruiken voor alle op het ethernet gebaseerde automatiseringsprofielen
- Robuuste 4-kern bekabeling voor Fast Ethernet
- Toekomstbestendige 8-kern bekabeling voor Gigabit Ethernet en meer
Hoge prestaties
- Geïntegreerde prestaties volgens categorie 6A tot en met 500 MHz
- Geschikt voor ethernettransmissie van 100 Mbit/sec, Gigabit en 10 Gbit/sec
- Gemakkelijk in onderhoud, afstelling en upgrade van het netwerk
Onafhankelijk van de omgeving
- IP20/30, beschermde omgeving, schakelkast
- IP65/67, industriële omgeving
- IP65/67, buitenhuis en speciale toepassingen
Voorgemonteerd
- Alternatief voor montage op locatie
- Snel aangebracht of vervangen
- Aansluiting in de fabriek getest
Montage op locatie
- Betrouwbare montage met preLink®-gereedschap
- Snel en eenvoudig
- Consequent bij alle connectortypen
Een groot voordeel van deze techniek is het relatieve montagegemak in vergelijking met crimpen en IDC. De kabelstrengen zijn slechts eenmaal getwijnd door de gemarkeerde openingen van het klemmenblok. Daarna worden deze ingekort en in één handeling verbonden met gebruik van het betreffende gereedschap. Het insteken in de connector gaat zo gemakkelijk dat zelfs ongeschoold personeel het bekabelingswerk na een korte training veilig en betrouwbaar kan uitvoeren.