Han® HPR HPTC
Vyšší výkon pro transformátory provozované v náročných podmínkách
Na trh přichází vysoce výkonné, odolné a snadno instalovatelné rozhraní transformátoru Han® HPR HPTC, které je vhodné pro venkovní i vnitřní použití. Protože výrobek splňuje všechny příslušné normy pro železniční aplikace – odolnost proti vibracím, stříkající vodě a stříkající slané vodě – je také ideálním řešením pro rozhraní v energetických zařízeních, zejména v přímořských a pobřežních lokalitách.
Energetická transformace je v plném proudu a proniká do všech průmyslových odvětví. Vyvíjí se řada nových technologií, které představují pro společnosti výzvu, jak bezpečně a efektivně přenášet vysoké proudy. Díky Han® HPR HPTC nabízí společnost HARTING odolná rozhraní pro vysoké proudy v energetických aplikacích. Konstrukce je maximálně jednoduchá, modulární a vhodná pro použití se stíněnými/nestíněnými kabely. Konektory jsou navrženy pro napětí až 4,4 kV / 1400 A a odolávají nejrůznějším podmínkám, které se vyskytují po celém světě. Jsou testovány na odolnost proti solné mlze, mechanickým vlivům, jako je náraz kamene, znečištění a vysoké vlhkosti (až IP 68/69). Systém proto umožňuje dlouhodobě stabilní přenos energie, např. pro generátory, měniče, velké akumulátory, palivové články a transformátory.
Rozhraní byla původně vyvinuta pro přenos energie u kolejových vozidel.
Výrobek je založen na své robustnosti a dlouhé životnosti, odpovídá trendům udržitelnosti a dosahuje úspor, zejména díky nízkým vstupním nákladům na instalaci a bezúdržbovému provozu. Pro instalaci stačí vložit lisovaný kontakt do pouzdra a na spodní stranu přišroubovat kryt a těsnění. Smršťovací bužírky nebo páska? Není třeba. Stačí utáhnout kabelovou průchodku a je to. Rozhraní lze nyní používat zcela bezúdržbově. Mazání, čištění ani další kontroly nejsou nutné.
HPTC je k dispozici ve třídách 400, 850 a 1400 A a přenáší výrazně více energie než standardní řešení (až 1250 A). Uživatelé tak ušetří na hmotnosti a materiálu konektoru, přičemž vývoj teploty zůstává stejný i přes vyšší hustotu energie.