Han-Modular® - Új (árnyékolt) modulok a jővőbiztos áram-, adat- és jelátvitel számára
A Han-Modular® a többi csatlakozóval ellentétben önmagában képviseli az áram, az adatok és a jelek kombinációját. Valójában ez a sorozat indította el az elmozdulást a moduláris csatlakozók irányába. A rendszer nem csupán rendkívül sokoldalú, hanem rugalmas és jövőbiztos is. Az új és jövőbeni követelmények gyorsan és kényelmesen integrálhatók a már meglévő moduláris rendszerbe.
Nagyobb energiatovábbítás akár 300 A / 1200 V értékig
Az energiatároló rendszerek piaca jelenleg nagyon dinamikus átalakuláson megy keresztül. A követelmények változnak, újakkal bővülnek, miközben az energiasűrűség nő és a rendszereknek még hatékonyabbá kell válni.
A mai rendszerek 200 A / 800 V DC átvitelére képesek. A jövő generációinak még nagyobb energiasűrűséggel kell megbirkózni, akár 300 A és 1200 V értékkel is.
Ezeket a követelményeket figyelembe véve a HARTING kifejlesztette a 300 A modult, amely visszafelé kompatibilis a jól bevált 200 A modullal. Ennek eredményeképpen az új modul becsatlakoztatható a 200 A modulba (amely esetben csak a kisebb névleges áramerősség áll rendelkezésre). Így a meglévő rendszer könnyen fejleszthető. Az új modult úgy tervezték, hogy mind a gyűjtősínhez, mind a berendezésekhez becsúsztatható rendszerekkel könnyen csatlakoztatható legyen. A piac követelménye a modullal szemben, hogy mind az aljzat, mind a tüske oldalán érintésvédett legyen, szintén megvalósul.
Integrálja a 10 Gbit/s Ethernetet a moduláris csatlakozókba
A nagyobb átviteli sebesség iránti igény az adatinterfészek fejlesztésének a mozgató rugója. Ez nem csupán az irodákra érvényes, hanem az iparra is, ahol a moduláris interfészek előnyei önmagukért beszélnek. Az összes hétköznapi, szabványos gyűjtősín rendszer, beleértve a Profibus, Profinet, CAN, Ethernet 5. kat., 6A kat és 7A kat. rendszereket is, könnyedén illeszthetők.
Az M12 modulnak köszönhetően további lehetőségek állnak ahhoz rendelkezésre, hogy a 10 Gbit/s Ethernetet integrálhassuk a moduláris csatlakozókba. A modul lehetővé teszi a helyigény jelentős mértékű csökkentését, mivel két darab, D- vagy X-kódolású M12 csatlakozó helyezhető be egyetlen modulba. Ezenkívül, a hagyományos RJ45 megoldásokhoz képest az M12 rendszer sokkal erőteljesebb és megbízhatóbb működést garantál.
Moduláris interfészek kialakítása az árnyékolt vezetékekhez
Az új Han® árnyékolt árammodul három áram- és egy PE-érintkezővel rendelkezik a tipikus háromfázisú terhelés csatlakoztatására. Rendelkezik még két jelérintkezővel is a hőmérséklet, és a fékek stb. felügyeletéhez, továbbá a nagy árnyékolása lehetővé teszi, hogy a kábel árnyékolását az EMC követelményeknek megfelelő csatlakozással közvetlenül a modulhoz csatlakoztassák. Ennek eredményeképpen pedig alternatívája lehet az árnyékolt vezetékek közvetlen bekötésének, miközben lehetővé teszi, hogy a vezetékeket egy csatlakozóházban vagy lengő csatlakozóházban a Han-Modular® sorozat más moduljaival is csatlakoztassák.
A HARTING gyakorlati alkalmazásokban tisztelt az új modult az EMC laboratóriumban: A Han® árnyékolt árammodul árnyékolásának jellemzői teljes egészében megfelelnek a tipikus meghajtás alkalmazásoknak, mint amilyen például a frekvenciavezérelt háromfázisú motor vagy egyéb terhelés. Ez lehetővé teszi a könnyen használható, dugaszolható árnyékolt áramkábelek kialakítását, valamint az árnyékolás és a modul közvetlen csatlakoztatását. Ennek eredményeképpen a gépek és rendszerek telepítési ideje rövidebb, függetlenül attól, hogy a gyárban, vagy az ügyfél telephelyén kerül rá sor.
A sorozat tartalmaz egy, a jeltovábbításra használható, EMC védett modult is. A nagy árnyékolással és a kiegészítő 360° árnyékoló lemezzel a modul nem csupán kiváló árnyékolást biztosít, hanem kis helyen teszi lehetővé a nagy átviteli mennyiséget. 27 árnyékolt D-Sub érintkező akár 4 A / 32 V értékig csatlakoztatható. A Han® Shielded Module Basic nevű az új termék egyszerű és költséghatékony módon teszi lehetővé, hogy (például) a gépipar és a robottechnológia felhasználói integrálják az árnyékolt átvitelt a moduláris csatlakozókba.